Standard MM - Self Aligning
Scheerer Bearing
Self Aligning Ball
Powered by
CAD모델 선택
{scheererbearings/self_aligning_ball/bb_self_aligning_mm_asmtab.prj},{NB=SABB},{PN=SABB},{ID=0},{OD=0},{B=0},{DYN=-},{STAT=-},{WTLB=-},{BALLMOD=bb_self_aligning_mm_ball},{BALLINST=1200-BALL},{CAGEMOD=bb_self_aligning_mm_cage},{CAGEINST=1200-CAGE},{RACEINMOD=bb_self_aligning_mm_race_inner},{RACEININST=1200-IR},{RACEOUTMOD=bb_self_aligning_mm_race_outer},{RACEOUTINST=1200-OR},{PPATH=bb_self_aligning_mm_asmtpl.prj},{CALLOUTYN=N},{PDFID=10.0 mm},{PDFIDI=0.394 in},{PDFOD=30.0 mm},{PDFODI=1.181 in},{PDFB=9.0 mm},{PDFBI=0.354 in},{PDFDYN=5.7 kN},{PDFDYNI=1281 lbf},{PDFSTATIC=1.18 kN},{PDFSTATICI=265 lbf},{PDFWTKG=0.04 kg},{PDFWTLBS=0.08 lbs}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
[mm]
DYN
Dynamic Load
[kN]
STAT
Static Load
[kN]
WTLB
Weight
[lbs]
SABB
SABB
0
0
0
-
-
-
1200
1200
10
30
9
5.7
1.18
0.08
2200
2200
10
30
14
8.8
1.73
0.11
1300
1300
10
35
11
-
-
0.13
2300
2300
10
35
17
-
-
0.19
1201
1201
12
32
10
5.7
1.26
0.09
2201
2201
12
32
14
9.4
1.92
0.12
1301
1301
12
37
12
-
-
0.15
2301
2301
12
37
17
-
-
0.22
1202
1202
15
35
11
7.7
1.73
0.11
2202
2202
15
35
14
9.6
2.08
0.14
1302
1302
15
42
13
-
-
0.21
2302
2302
15
42
17
17
3.7
0.26
1203
1203
17
40
12
8.1
2
0.17
2203
2203
17
40
16
11.8
2.75
0.20
1303
1303
17
47
14
12.9
3.15
0.29
2303
2303
17
47
19
13.9
3.15
0.35
1204
1204
20
47
14
10.1
2.6
0.27
2204
2204
20
47
18
14.7
3.5
0.31
1304
1304
20
52
15
12.7
3.3
0.36
2304
2304
20
52
21
17.6
4.25
0.47
1205
1205
25
52
15
12.3
3.25
0.32
2205
2205
25
52
18
17.3
4.4
0.36
1305
1305
25
62
17
18.3
4.95
0.57
2305
2305
25
62
24
25
6.5
0.74
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성