KLGX - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/klgx_asmtab.prj},{NB=KLGX032},{CODE=KLGX032},{DD=32},{D=60},{H=26},{H1=20},{H2=17},{NV1=M6x18},{TV1=8.0},{N1=12},{NV2=M8},{N2=4},{MT=265},{TA=16},{PA=125},{PM=66},{NV11=6},{NV111=18},{PPATH=klgx/klgx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
NV1
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
KLGX020
KLGX020
20
47
26
20
17
M6x18
8.0
8
M8
2
110
11
133
57
6
18
KLGX022
KLGX022
22
47
26
20
17
M6x18
8.0
8
M8
2
120
11
131
57
6
18
KLGX024
KLGX024
24
50
26
20
17
M6x18
8.0
9
M8
3
150
12
125
60
6
18
KLGX025
KLGX025
25
50
26
20
17
M6x18
8.0
9
M8
3
155
12
120
60
6
18
KLGX028
KLGX028
28
55
26
20
17
M6x18
8.0
9
M8
3
170
12
107
55
6
18
KLGX030
KLGX030
30
55
26
20
17
M6x18
8.0
9
M8
3
185
12
100
55
6
18
KLGX032
KLGX032
32
60
26
20
17
M6x18
8.0
12
M8
4
265
16
125
66
6
18
KLGX035
KLGX035
35
60
26
20
17
M6x18
8.0
12
M8
4
290
16
114
67
6
18
KLGX038
KLGX038
38
65
26
20
17
M6x18
8.0
15
M8
4
390
20
131
77
6
18
KLGX040
KLGX040
40
65
26
20
17
M6x18
8.0
15
M8
4
410
20
125
77
6
18
KLGX042
KLGX042
42
75
32
24
20
M8x22
18.0
12
M10
4
595
20
138
78
8
22
KLGX045
KLGX045
45
75
32
24
20
M8x22
18.0
12
M10
4
635
28
129
78
8
22
KLGX048
KLGX048
48
80
32
24
20
M8x22
18.0
12
M10
4
680
28
121
73
8
22
KLGX050
KLGX050
50
80
32
24
20
M8x22
18.0
12
M10
4
700
28
116
73
8
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성