KLAA - Locking devices
Sati
Locking devices and accessories
Locking devices
Locking devices (steel)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/bloccaggio_e_accessori/calettatori/calettatori_acciaio/calettatori_body_klaa_asmtab.prj},{NB=KLAA060},{CODE=KLAA060},{DXD=60x90},{D=60},{H=41},{DD=90},{H1=33},{H2=20},{H3=25},{NV1=M8x25},{TV1=32},{N1=8},{NV2=M8x25},{N2=4},{MT=2553},{TA=85},{PA=209},{PM=139},{NV11=8},{NV111=25},{PPATH=klaa/calettatori_body_klaa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
DD
d
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NV1
Screw type
ⁿ/ₐ
TV1
[Nm]
N1
No. of screws
ⁿ/ₐ
NV2
Screw type
ⁿ/ₐ
N2
No. of screws
ⁿ/ₐ
MT
Torque
[Nm]
TA
Axial force
[KN]
PA
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PM
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
NV11
Screw type
ⁿ/ₐ
NV111
Screw type
ⁿ/ₐ
KLAA019
KLAA019
19x47
19
34
47
28
17
22
M6x20
13
5
M6x20
3
273
29
262
106
6
20
KLAA020
KLAA020
20x47
20
34
47
28
17
22
M6x20
13
5
M6x20
3
287
29
249
106
6
20
KLAA022
KLAA022
22x47
22
34
47
28
17
22
M6x20
13
5
M6x20
3
316
29
227
106
6
20
KLAA024
KLAA024
24x50
24
34
50
28
17
22
M6x20
13
6
M6x20
3
413
34
249
120
6
20
KLAA025
KLAA025
25x50
25
34
50
28
17
22
M6x20
13
6
M6x20
3
431
34
239
120
6
20
KLAA028
KLAA028
28x55
28
34
55
28
17
22
M6x20
13
6
M6x20
3
482
34
213
109
6
20
KLAA030
KLAA030
30x55
30
34
55
28
17
22
M6x20
13
6
M6x20
3
517
34
199
109
6
20
KLAA032
KLAA032
32x60
32
34
60
28
17
22
M6x20
13
8
M6x20
4
734
46
249
133
6
20
KLAA035
KLAA035
35x60
35
34
60
28
17
22
M6x20
13
8
M6x20
4
803
46
227
133
6
20
KLAA038
KLAA038
38x65
38
34
65
28
17
22
M6x20
13
8
M6x20
4
872
46
210
122
6
20
KLAA040
KLAA040
40x65
40
34
65
28
17
22
M6x20
13
8
M6x20
4
918
46
199
122
6
20
KLAA042
KLAA042
42x75
42
41
75
33
20
25
M8x25
32
7
M8x25
3
1563
74
261
146
8
25
KLAA045
KLAA045
45x75
45
41
75
33
20
25
M8x25
32
7
M8x25
3
1674
74
244
146
8
25
KLAA050
KLAA050
50x80
50
41
80
33
20
25
M8x25
32
7
M8x25
3
1860
74
219
137
8
25
KLAA055
KLAA055
55x85
55
41
85
33
20
25
M8x25
32
8
M8x25
4
2340
85
228
148
8
25
KLAA060
KLAA060
60x90
60
41
90
33
20
25
M8x25
32
8
M8x25
4
2553
85
209
139
8
25
KLAA065
KLAA065
65x95
65
41
95
33
20
25
M8x25
32
9
M8x25
3
3110
96
217
149
8
25
KLAA070
KLAA070
70x110
70
50
110
40
24
30
M10x30
65
8
M10x30
4
4838
138
243
154
10
30
KLAA075
KLAA075
75x115
75
50
115
40
24
30
M10x30
65
8
M10x30
4
5184
138
226
148
10
30
KLAA080
KLAA080
80x120
80
50
120
40
24
30
M10x30
65
8
M10x30
4
5530
138
212
142
10
30
KLAA085
KLAA085
85x125
85
50
125
40
24
30
M10x30
65
9
M10x30
3
6610
156
225
153
10
30
KLAA090
KLAA090
90x130
90
50
130
40
24
30
M10x30
65
9
M10x30
3
6998
156
212
147
10
30
KLAA095
KLAA095
95x135
95
50
135
40
24
30
M10x30
65
10
M10x30
4
8208
173
223
157
10
30
KLAA100
KLAA100
100x145
100
56
145
44
26
32
M12x35
110
8
M12x35
4
9742
195
221
152
12
35
KLAA110
KLAA110
110x155
110
56
155
44
26
32
M12x35
110
8
M12x35
4
10716
195
201
143
12
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성