카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
TABT10/TSBT10 - Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/tabt10.prj},{NB=TABT10-25-150-P12},{TYPECODE=TABT10},{TEETH=25},{WIDTH=150},{TYPE=P},{TYPE1='P','N'},{D0=12.000},{P=[12:49/1],12.7},{N=[12:43/1],12.7},{PD=79.58},{OD=77.70},{D=63},{F=87},{E=67},{M=M6},{CATALOG=tabt10.jpg},{MX=6},{R1=3.400},{R2=3.200},{R3=0.600},{R4=0.800},{R5=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TABT10-14-150-P10
14
44.56
42.70
32
48
35
M4
3
1.4
TABT10-15-150-P10
15
47.75
45.90
33
52
36
M4
3
1.4
TABT10-16-150-P12
16
50.93
49.05
37
58
40
M5
4
1.8
TABT10-18-150-P12
18
57.30
55.45
40
61
45
M5
4
1.8
TABT10-20-150-P12
20
63.66
61.80
47
67
50
M6
4
1.8
TABT10-22-150-P12
22
70.03
68.15
50
80
60
M6
4
1.8
TABT10-24-150-P12
24
76.39
74.55
60
87
67
M6
4
1.8
TABT10-25-150-P12
25
79.58
77.70
63
87
67
M6
4
1.8
TABT10-26-150-P12
26
82.76
80.90
63
87
67
M6
4
1.8
TABT10-28-150-P12
28
89.13
87.25
70
95
75
M8
4
1.8
TABT10-30-150-P12
30
95.49
93.65
75
104
84
M8
4
1.8
TABT10-32-150-P20
32
101.86
100.00
85
111
90
M8
6
2.8
TABT10-34-150-P20
34
108.23
106.40
90
115
95
M8
6
2.8
TABT10-36-150-P20
36
114.59
112.75
95
123
102
M10
6
2.8
TABT10-40-150-P20
40
127.32
125.45
100
135
115
M10
6
2.8
TABT10-44-150-P20
44
140.06
138.20
100
152
130
M10
6
2.8
TABT10-48-150-P20
48
152.79
150.95
100
160
140
M10
6
2.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성