카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
GEBS1.5 - Gears-Pressure Angle 20° Module1.5
SAMLO
gears-toothed_rack
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/gears_toothed_rack/gebs1_5.prj},{NB=GEBS1.5-30-B15-P6},{TYPECODE=GEBS1.5},{TEETH=30},{B=15},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=6.000},{P=[6:24/1],6.35,9.525,12.7},{N=[8:19/1],9.525,12.7},{D1=45.000},{D=48.000},{D2=41.250},{H=35},{L=27},{L1=12},{L2=5},{MX=5},{CATALOG=gebs1.5.jpg},{MOD=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS1.5-12-B15-P6
GEBS1.5
12
15
18.000
21.000
14.250
21
30
15
4
M4
GEBS1.5-14-B15-P6
GEBS1.5
14
15
21.000
24.000
17.250
16
24
9
4
M4
GEBS1.5-15-B15-P6
GEBS1.5
15
15
22.500
25.500
18.750
18
24
9
4
M4
GEBS1.5-16-B15-P6
GEBS1.5
16
15
24.000
27.000
20.250
20
24
9
4
M4
GEBS1.5-18-B15-P6
GEBS1.5
18
15
27.000
30.000
23.250
22
27
12
5
M4
GEBS1.5-19-B15-P6
GEBS1.5
19
15
28.500
31.500
24.750
24
27
12
5
M4
GEBS1.5-20-B15-P6
GEBS1.5
20
15
30.000
33.000
26.250
25
27
12
5
M4
GEBS1.5-22-B15-P6
GEBS1.5
22
15
33.000
36.000
29.250
26
27
12
5
M4
GEBS1.5-24-B15-P6
GEBS1.5
24
15
36.000
39.000
32.250
30
27
12
5
M4
GEBS1.5-25-B15-P6
GEBS1.5
25
15
37.500
40.500
33.750
30
27
12
5
M5
GEBS1.5-26-B15-P6
GEBS1.5
26
15
39.000
42.000
35.250
32
27
12
5
M5
GEBS1.5-28-B15-P6
GEBS1.5
28
15
42.000
45.000
38.250
34
27
12
5
M5
GEBS1.5-30-B15-P6
GEBS1.5
30
15
45.000
48.000
41.250
35
27
12
5
M5
GEBS1.5-32-B15-P6
GEBS1.5
32
15
48.000
51.000
44.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-34-B15-P6
GEBS1.5
34
15
51.000
54.000
47.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-35-B15-P6
GEBS1.5
35
15
52.500
55.500
48.750
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-36-B15-P6
GEBS1.5
36
15
54.000
57.000
50.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-40-B15-P8
GEBS1.5
40
15
60.000
63.000
56.250
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-42-B15-P8
GEBS1.5
42
15
63.000
66.000
59.250
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-45-B15-P8
GEBS1.5
45
15
67.500
70.500
63.750
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-48-B15-P8
GEBS1.5
48
15
72.000
75.000
68.250
50
27
12
5
M5
GEBS1.5-50-B15-P8
GEBS1.5
50
15
75.000
78.000
71.250
50
27
12
5
M6
GEBS1.5-52-B15-P8
GEBS1.5
52
15
78.000
81.000
74.250
50
27
12
5
M6
GEBS1.5-60-B15-P12
GEBS1.5
60
15
90.000
93.000
86.250
55
27
12
5
M6
GEBS1.5-70-B15-P12
GEBS1.5
70
15
105.000
108.000
101.250
65
27
12
5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성