카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPHF - Jaw Type Couplings
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cphf.prj},{NB=CPHF-D35-L32-A10-B11},{TYPECODE=CPHF},{D=35},{L=32},{A=10.00},{B=11.0},{CATALOG=cphf.jpg},{T=9.0},{W=14.0},{F=4.5},{M=M4},{H0=13.300},{H1=4.500},{H2=0.800},{D2=4.500},{D3=10.000},{R1=14.500},{R2=9.500},{R3=11.000},{R4=19.000},{ANGLE=0.000},{R5=15.000},{PPATH=cphf/assmblies/cphf_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
CPHF-D20-L30-A5-B5
CPHF
20
30
5.00
5.0
CPHF-D20-L30-A5-B8
CPHF
20
30
5.00
8.0
CPHF-D20-L30-A7-B8
CPHF
20
30
7.00
8.0
CPHF-D25-L30-A5-B8
CPHF
25
30
5.00
8.0
CPHF-D25-L30-A6.35-B7
CPHF
25
30
6.35
7.0
CPHF-D25-L30-A6.35-B8
CPHF
25
30
6.35
8.0
CPHF-D25-L30-A7-B8
CPHF
25
30
7.00
8.0
CPHF-D25-L30-A8-B8
CPHF
25
30
8.00
8.0
CPHF-D30-L32-A7-B11
CPHF
30
32
7.00
11.0
CPHF-D30-L35-A6.35-B10
CPHF
30
35
6.35
10.0
CPHF-D30-L35-A8-B10
CPHF
30
35
8.00
10.0
CPHF-D35-L32-A10-B11
CPHF
35
32
10.00
11.0
CPHF-D35-L32-A10-B14
CPHF
35
32
10.00
14.0
CPHF-D35-L32-A11-B12
CPHF
35
32
11.00
12.0
CPHF-D35-L32-A12-B14
CPHF
35
32
12.00
14.0
CPHF-D35-L50-A6.35-B10
CPHF
35
50
6.35
10.0
CPHF-D35-L50-A8-B10
CPHF
35
50
8.00
10.0
CPHF-D35-L50-A10-B11
CPHF
35
50
10.00
11.0
CPHF-D35-L50-A10-B14
CPHF
35
50
10.00
14.0
CPHF-D35-L50-A12-B14
CPHF
35
50
12.00
14.0
CPHF-D35-L50-A12-B19
CPHF
35
50
12.00
19.0
CPHF-D40-L50-A10-B12.7
CPHF
40
50
10.00
12.7
CPHF-D40-L50-A10-B14
CPHF
40
50
10.00
14.0
CPHF-D40-L50-A10-B19
CPHF
40
50
10.00
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성