카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPHD/CPHDK - Jaw Type Couplings-Hold Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cphd_cphdk.prj},{NB=CPHD-D30-A5-B5},{TYPECODE=CPHD},{D=30},{A=5.000},{B=5.000},{AX=5,6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{AKX=6,6.35,8,9.525,10,11,12,12.7,14,15},{L=35.0},{T=11.7},{W=11.6},{F=5.9},{M=M4},{TT=3.5},{AT=7.5},{MT=15.0},{MRS=10000},{MOI=6.2×10^-6},{STSC=73},{LM=0.10},{AM=1},{AXM=±0.5},{MASS=44.0},{CATALOG=cphd.jpg},{H0=8.000},{H1=6.200},{H2=0.700},{D2=3.000},{D3=10.500},{R1=15.000},{R2=16.100},{R3=8.500},{ANGEL=90.000},{PPATH=cphd_cphdk/assmblies/cphd_cphdk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPHD-D14-A3-B3
14
22.0
7.5
7.0
3.8
M2.5
0.5
1.2
2.4
10000
2.0×10^-7
14
0.10
1
±0.2
6.5
CPHD-D20-A4-B4
20
30.0
10.3
9.4
5.2
M3
1.5
3.0
6.0
10000
1.1×10^-6
29
0.10
1
±0.4
18.0
CPHD-D25-A5-B5
25
34.0
11.5
11.0
5.8
M4
1.5
5.0
10.0
10000
3.7×10^-6
52
0.10
1
±0.4
32.0
CPHD-D30-A5-B5
30
35.0
11.7
11.6
5.9
M4
3.5
7.5
15.0
10000
6.2×10^-6
73
0.10
1
±0.5
44.0
CPHD-D35-A8-B8
35
50.0
19.4
11.2
9.3
M5
7.0
8.8
17.6
10000
2.3×10^-5
380
0.10
1
±0.5
87.0
CPHD-D40-A8-B8
40
66.0
25.5
15.0
8.7
M5
7.0
10.0
20.0
10000
3.7×10^-5
570
0.10
1
±0.5
136.0
CPHD-D55-A12-B12
55
78.0
30.5
17.0
11.0
M6
16.0
35.0
70.0
7000
1.6×10^-4
1600
0.10
1
±0.9
310.0
CPHD-D65-A14-B14
65
90.0
36.0
18.0
12.3
M8
30.0
95.0
190.0
5900
3.6×10^-4
3000
0.10
1
±1.0
533.0
CPHD-D80-A19-B19
80
114.0
46.0
22.0
17.0
M8
30.0
190.0
380.0
4800
1.1×10^-3
5300
0.10
1
±1.0
1002.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성