카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBN - Self-lubricating Rod End Bearings-Female Thread Type
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebn.prj},{NB=REBN-16},{TYPECODE=REBN},{NO=16},{D0=16},{B=21},{DK=28.580},{C=15.0},{D=42},{MP=M16×2.0},{H1=64},{H2=28},{H3=8.0},{L=85.0},{D1=22.0},{D2=27},{W=24},{R=0.6},{ANGLE=15},{CR=28.5},{COR=39.0},{MASS=0.220},{CATALOG=rebn.jpg},{H4=42.0},{M=16.00},{P=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
NO
[mm]
D0
[mm]
B
[mm]
DK
[mm]
C
C(max.)
[mm]
D
D(max.)
[mm]
MP
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
H3
ⁿ/ₐ
L
L(max.)
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
W
[mm]
R
R(min.)
[mm]
ANGLE
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
MASS
mass
[g]
REBN-5
REBN
5
5
8
11.112
6.0
18
M5×0.8
27
10
4.0
36.0
9.0
12
9
0.3
13
5.7
6.0
0.016
REBN-6
REBN
6
6
9
12.700
6.8
20
M6×1.0
30
12
5.0
40.0
10.0
13
11
0.3
13
7.2
7.7
0.022
REBN-8
REBN
8
8
12
15.880
9.0
24
M8×1.25
36
16
5.0
48.0
12.5
16
14
0.3
14
11.6
12.9
0.047
REBN-10
REBN
10
10
14
19.050
10.5
28
M10×1.5
43
20
6.5
57.0
15.0
19
17
0.6
13
14.5
18.0
0.077
REBN-10K
REBN
10K
10
14
19.050
10.5
28
M10×1.25
43
20
6.5
57.0
15.0
19
17
0.6
13
14.5
18.0
0.077
REBN-12
REBN
12
12
16
22.230
12.0
32
M12×1.75
50
22
6.5
66.0
17.5
22
19
0.6
13
17.0
24.0
0.100
REBN-12K
REBN
12K
12
16
22.230
12.0
32
M12×1.25
50
22
6.5
66.0
17.5
22
19
0.6
13
17.0
24.0
0.100
REBN-14
REBN
14
14
19
25.400
13.5
36
M14×2.0
57
25
8.0
75.0
20.0
25
22
0.6
16
24.0
31.0
0.160
REBN-14K
REBN
14K
14
19
25.400
13.5
36
M14×1.5
57
25
8.0
75.0
20.0
25
22
0.6
16
24.0
31.0
0.160
REBN-16
REBN
16
16
21
28.580
15.0
42
M16×2.0
64
28
8.0
85.0
22.0
27
24
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBN-16K
REBN
16K
16
21
28.580
15.0
42
M16×1.5
64
28
8.0
85.0
22.0
27
24
0.6
15
28.5
39.0
0.220
REBN-18
REBN
18
18
23
31.750
16.5
44
M18×1.5
71
32
10.0
93.0
25.0
31
27
0.6
15
42.5
47.5
0.320
REBN-20
REBN
20
20
25
34.930
18.0
50
M20×1.5
77
33
10.0
102.0
27.5
34
30
0.6
14
42.5
57.0
0.420
REBN-22
REBN
22
22
28
38.100
20.0
54
M22×1.5
84
37
12.0
111.0
30.0
37
32
0.6
15
57.0
68.0
0.488
REBN-25
REBN
25
25
31
42.860
22.0
60
M24×2.0
94
42
12.0
124.0
33.5
42
36
0.6
15
68.0
85.0
0.540
REBN-28
REBN
28
28
35
47.630
24.0
66
M27×2.0
103
51
14.0
136.0
37.0
46
41
0.6
15
86.0
107.0
0.720
REBN-30
REBN
30
30
37
50.800
25.0
70
M30×2.0
110
51
15.0
145.0
40.0
50
41
0.6
17
88.0
114.0
0.820
REBN-30K
REBN
30K
30
37
50.800
25.0
70
M27×2.0
110
51
15.0
145.0
40.0
50
41
0.6
17
88.0
114.0
1.100
REBN-35
REBN
35
35
43
57.100
28.0
81
M36×2.0
125
56
17.0
165.5
46.0
58
50
0.6
16
0.0
0.0
1.600
REBN-40
REBN
40
40
49
66.600
33.0
91
M42×2.0
142
60
19.0
187.5
53.0
65
55
1.0
17
0.0
0.0
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성