slovenčina
English
IS - Mini Ball Transfer Units
Rollenbau
Wheels
Mini Ball Transfer Units, 6-72 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/mini_ball_transfer_units_6_72/is.prj},{NB=IS-08SNM},{ORDERNO=IS-08SNM},{BALL=7.9},{LC=15},{H2=-},{H1=1.0},{D1=15},{L1=8.0},{L=20.5},{H=12.5},{M=M4},{WE=0.021},{M1=4},{VER=1},{H2X=0.0},{VER2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
BALL
Ball-Ø
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H2
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
WE
Weight
[kg]
IS-05SNM
IS-05SNM
4.8
6
-
1.0
8
2.5
8.5
6.0
M2
0.003
IS-05N
IS-05N
4.8
12
-
1.0
13
15.0
24.0
9.0
M6
0.010
IS-05SN
IS-05SN
4.8
12
-
1.0
13
15.0
24.0
9.0
M6
0.010
IS-06SNM
IS-06SNM
6.4
11
-
1.0
13
6.0
16.5
10.5
M3
0.011
IS-06N
IS-06N
6.4
21
-
2.0
17
15.0
26.0
11.0
M6
0.020
IS-06SN
IS-06SN
6.4
21
-
2.0
17
15.0
26.0
11.0
M6
0.020
IS-08SNM
IS-08SNM
7.9
15
-
1.0
15
8.0
20.5
12.5
M4
0.021
IS-08N
IS-08N
7.9
30
-
2.0
18
18.0
32.0
14.0
M8
0.030
IS-08SN
IS-08SN
7.9
30
-
2.0
18
18.0
32.0
14.0
M8
0.030
IS-10N
IS-10N
9.6
42
2.5
2.0
23
20.0
40.0
20.0
M8
0.060
IS-10SN
IS-10SN
9.6
42
2.5
2.0
23
20.0
40.0
20.0
M8
0.060
IS-13N
IS-13N
12.7
48
4.0
3.5
28
23.0
48.0
25.0
M8
0.100
IS-13SN
IS-13SN
12.7
48
4.0
3.5
28
23.0
48.0
25.0
M8
0.100
IS-16N
IS-16N
15.0
72
-
4.0
24
12.0
32.5
25.0
M6
0.050
IS-16SN
IS-16SN
15.0
72
-
4.0
24
12.0
32.5
25.0
M6
0.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성