카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
ACE-0035M Gas Springs, Shock Absorbers and Acessories - Shock Absorbers
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Springs, Shocks & Dampers
Shock Absorbers
Adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07060000/shock_absorbers/adjustable/ace-0035m_asmtab.prj},{NB=ACE-0150M},{PN=ACE-0150M},{AMERSID=1048621},{APACID=-},{EMEAID=-},{STROKE=12.7},{A=93.2},{B=24.1},{D=4.8},{E=11.6},{F=62.0},{H=11.9},{J=11.0},{M=7.1},{T=M14 x 1.5},{EE=12.7},{EFF=2 - 240},{EC=200},{EH=300,000},{PPATH=ace-0035m/ace-0035m_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/shock-absorbers/ace-0150m}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
A
A Length
[mm]
B
B Rod and Head Length
[mm]
D
D Rod Diameter
[mm]
E
E Relief Diameter
[mm]
F
F Thread Length
[mm]
H
H Head Diameter
[mm]
J
J Head Length
[mm]
M
M Relief Length
[mm]
T
T Thread Size
ⁿ/ₐ
EE
EE Width Across Flats
ⁿ/ₐ
EFF
Effective Weight Lbs
ⁿ/ₐ
EC
Energy per Cycle
ⁿ/ₐ
EH
Energy per Hour
ⁿ/ₐ
ACE-0035M
ACE-0035M
1048620
-
-
10.1
84.1
18.3
3.3
10.6
61.2
7.6
8.0
4.6
M12 x 1
-
13 - 125
35
53,000
ACE-0150M
ACE-0150M
1048621
-
-
12.7
93.2
24.1
4.8
11.6
62.0
11.9
11.0
7.1
M14 x 1.5
12.7
2 - 240
200
300,000
ACE-0225M
ACE-0225M
1048622
-
-
19.1
118.6
30.0
4.8
16.8
74.7
16.8
11.0
14.0
M20 x 1.5
18.0
5 - 500
300
400,000
ACE-0600M
ACE-0600M
1048623
-
-
25.4
142.7
36.3
6.3
22.4
90.0
22.9
11.0
16.5
M25 x 1.5
23.0
20 - 3,000
600
600,000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성