카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
IP-100 - Pillow Blocks
Reid Supply
Power Transmission
Rotary
Bearings
Mounted Bearings
Rotary Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01050000/l4_d01050100/l5_d01050102/ip-100_asmtab.prj},{NB=IP-111},{PN=IP-111},{AMERSID=1048129},{APACID=-},{EMEAID=-},{BOREI=1 1/4},{BOREM=-},{A=1 7/8},{B=4 1/4},{C=1 7/8},{D=3/4},{E=3 1/4},{G=1/2-13},{K=1.6890},{L=1.0000},{PPATH=../p040420/p040420_asm_dir/ip-100/ip-100_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/mounted-bearings/ip-111}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BOREI
Bore Inch
ⁿ/ₐ
BOREM
Bore mm
ⁿ/ₐ
A
A Base Diameter
ⁿ/ₐ
B
B Flange Width
ⁿ/ₐ
C
C Hole Spacing Center to Center Along Width
ⁿ/ₐ
D
D Flange Height
ⁿ/ₐ
E
E Overall Height
ⁿ/ₐ
G
G Hole Size
ⁿ/ₐ
K
K Overall Bearing Length
[인치]
L
L Bearing Height to Center
[인치]
IP-100
IP-100
1048118
-
-
1/2
-
1 5/16
2 7/8
1 1/2
1/2
2
3/8-16
1.2205
0.7205
IP-101
IP-101
1048119
-
-
5/8
-
1 5/16
2 7/8
1 1/2
1/2
2
3/8-16
1.2205
0.7205
IP-102
IP-102
1048120
-
-
3/4
-
1 5/16
2 7/8
1 1/2
1/2
2
3/8-16
1.2205
0.7205
IP-103
IP-103
1048121
-
-
-
20
33.3
73
38
13
50.8
3/8-16
31.0000
18.3000
IP-104
IP-104
1048122
-
-
7/8
-
1 7/16
3
1 1/2
1/2
2
3/8-16
1.3386
0.7756
IP-105
IP-105
1048123
-
-
-
25
36.5
76
38
13
50.8
3/8-16
34.0000
19.7000
IP-106
IP-106
1048124
-
-
1
-
1 7/16
3
1 1/2
1/2
2
3/8-16
1.3386
0.7756
IP-107
IP-107
1048125
-
-
1 1/8
-
1 11/16
4
1 1/2
5/8
3
7/16-14
1.5000
0.8740
IP-108
IP-108
1048126
-
-
-
30
42.9
102
38
16
76.2
7/16-14
38.1000
22.2000
IP-109
IP-109
1048127
-
-
1 3/16
-
1 11/16
4
1 1/2
5/8
3
7/16-14
1.5000
0.8740
IP-110
IP-110
1048128
-
-
1 1/4
-
1 11/16
4
1 1/2
5/8
3
7/16-14
1.5000
0.8740
IP-111
IP-111
1048129
-
-
1 1/4
-
1 7/8
4 1/4
1 7/8
3/4
3 1/4
1/2-13
1.6890
1.0000
IP-112
IP-112
1048130
-
-
1 5/16
-
1 7/8
4 1/4
1 7/8
3/4
3 1/4
1/2-13
1.6890
1.0000
IP-113
IP-113
1048131
-
-
1 3/8
-
1 7/8
4 1/4
1 7/8
3/4
3 1/4
1/2-13
1.6890
1.0000
IP-114
IP-114
1048132
-
-
-
35
47.6
108
48
19
82.6
1/2-13
42.9000
25.4000
IP-115
IP-115
1048133
-
-
1 7/16
-
1 7/8
4 1/4
1 7/8
3/4
3 1/4
1/2-13
1.6890
1.0000
IP-116
IP-116
1048134
-
-
1 1/2
-
1 15/16
4 5/8
1 7/8
3/4
3 1/2
1/2-13
1.9370
1.1890
IP-117
IP-117
1048135
-
-
-
40
49.2
117
48
19
88.9
1/2-13
49.2000
30.2000
IP-118
IP-118
1048136
-
-
1 11/16
-
2 1/8
5
2
3/4
3 3/4
1/2-13
1.9370
1.1890
IP-119
IP-119
1048137
-
-
1 3/4
-
2 1/8
5
2
3/4
3 3/4
1/2-13
1.9370
1.1890
IP-120
IP-120
1048138
-
-
-
45
54
127
50.8
19
95.3
1/2-13
49.2000
30.2000
IP-121
IP-121
1048139
-
-
1 15/16
-
2 1/4
5 1/2
2
7/8
4
5/8-11
2.0315
1.2835
IP-122
IP-122
1048140
-
-
-
50
57.2
140
50.8
22
101.6
5/8-11
51.6000
32.6000
IP-123
IP-123
1048141
-
-
2
-
2 1/4
5 1/2
2
7/8
4
5/8-11
2.0315
1.2835
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성