카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PBG121 - Bronze sliding plate with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/pbg_121.prj},{NB=PBG121.150015010},{CODE=PBG121.150015010},{W=1500},{L=150},{T=10},{W1=11},{W2=128},{W3=22},{SCREW=M6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code R.C.M.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
PBG121. 300 x 50 x 10
PBG121.030005010
300
50
10
11
128
22
M6
PBG121. 600 x 50 x 10
PBG121.060005010
600
50
10
11
128
22
M6
PBG121. 1050 x 50 x 10
PBG121.105005010
1050
50
10
11
128
22
M6
PBG121. 1200 x 50 x 10
PBG121.120005010
1200
50
10
11
128
22
M6
PBG121. 1500 x 50 x 10
PBG121.150005010
1500
50
10
11
128
22
M6
PBG121. 300 x 80 x 10
PBG121.030008010
300
80
10
11
128
22
M6
PBG121. 600 x 80 x 10
PBG121.060008010
600
80
10
11
128
22
M6
PBG121. 1050 x 80 x 10
PBG121.105008010
1050
80
10
11
128
22
M6
PBG121. 1200 x 80 x 10
PBG121.120008010
1200
80
10
11
128
22
M6
PBG121. 1500 x 80 x 10
PBG121.150008010
1500
80
10
11
128
22
M6
PBG121. 300 x 100 x 10
PBG121.030010010
300
100
10
11
128
22
M6
PBG121. 600 x 100 x 10
PBG121.060010010
600
100
10
11
128
22
M6
PBG121. 1050 x 100 x 10
PBG121.105010010
1050
100
10
11
128
22
M6
PBG121. 1200 x 100 x 10
PBG121.120010010
1200
100
10
11
128
22
M6
PBG121. 1500 x 100 x 10
PBG121.150010010
1500
100
10
11
128
22
M6
PBG121. 300 x 150 x 10
PBG121.030015010
300
150
10
11
128
22
M6
PBG121. 600 x 150 x 10
PBG121.060015010
600
150
10
11
128
22
M6
PBG121. 1050 x 150 x 10
PBG121.105015010
1050
150
10
11
128
22
M6
PBG121. 1200 x 150 x 10
PBG121.120015010
1200
150
10
11
128
22
M6
PBG121. 1500 x 150 x 10
PBG121.150015010
1500
150
10
11
128
22
M6
PBG121. 300 x 50 x 20
PBG121.030005020
300
50
20
14
122
28
M8
PBG121. 600 x 50 x 20
PBG121.060005020
600
50
20
14
122
28
M8
PBG121. 1050 x 50 x 20
PBG121.105005020
1050
50
20
14
122
28
M8
PBG121. 1200 x 50 x 20
PBG121.120005020
1200
50
20
14
122
28
M8
PBG121. 1500 x 50 x 20
PBG121.150005020
1500
50
20
14
122
28
M8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성