카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
LBG 101 - Bronze L sliding guide with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/lbg_101.prj},{NB=LBG101.020003230},{CODE=LBG101.020003230},{CODEF=-},{CODEO=-},{W=200},{L=32},{T=30},{W1=20},{W2=75},{W3=125},{W3X=125},{W4=180},{W4X=180},{W5=-},{W5X=0},{L1=11},{L2=22},{L3=10},{T1=-},{T1X=0.0},{T2=15},{D=-},{DX=0.0},{D1=11},{FORM=B},{HOLES=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
ⁿ/ₐ
W4
ⁿ/ₐ
W5
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
HOLES
Holes
ⁿ/ₐ
LBG101. 100 x 26 x 20
LBG101.010002620
100
26
20
20
80
-
-
-
9
18
8
9.6
10
14.5
9
D
2
LBG101. 150 x 26 x 20
LBG101.015002620
150
26
20
20
75
130
-
-
9
18
8
9.6
10
14.5
9
D
3
LBG101. 200 x 26 x 20
LBG101.020002620
200
26
20
20
75
125
180
-
9
18
8
9.6
10
14.5
9
D
4
LBG101. 100 x 32 x 30
LBG101.010003230
100
32
30
20
80
-
-
-
11
22
10
-
15
-
11
B
2
LBG101. 150 x 32 x 30
LBG101.015003230
150
32
30
20
75
130
-
-
11
22
10
-
15
-
11
B
3
LBG101. 200 x 32 x 30
LBG101.020003230
200
32
30
20
75
125
180
-
11
22
10
-
15
-
11
B
4
LBG101. 250 x 32 x 30
LBG101.025003230
250
32
30
20
90
160
230
-
11
22
10
-
15
-
11
B
4
LBG101. 200 x 50 x 45
LBG101.020005045
200
50
45
20
75
125
180
-
14
28
22
22
25
17,5
11
A
4
LBG101. 250 x 50 x 45
LBG101.025005045
250
50
45
20
90
160
230
-
14
28
22
22
25
17,5
11
A
4
LBG101. 300 x 50 x 45
LBG101.030005045
300
50
45
20
85
150
215
280
14
28
22
22
25
17,5
11
A
5
LBG101. 350 x 50 x 45
LBG101.035005045
350
50
45
20
100
175
250
330
14
28
22
22
25
17.5
11
A
5
LBG101. 160 x 40 x 40
LBG101.016004040
160
40
40
15
145
-
-
-
12
24
16
13
20
17.5
11
C
2
LBG101. 250 x 40 x 40
LBG101.025004040
250
40
40
15
145
225
-
-
12
24
16
13
20
17.5
11
C
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성