카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BBG 201 - Bronze guide bush with graphite inserts
RCM
GUIDE ELEMENTS - SLIDING ELEMENTS
SLIDING PADS / GUIDES
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/guide_scorrimenti/piastre_guide_di_scorrimento_autolubrificanti/bbg_201.prj},{NB=BBG201.045055030},{CODE=BBG201.045055030},{D=45},{D1=55},{L=30},{L5=4},{RB=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L5
[mm]
RB
[mm]
BBG 201. 8 x 12 x 8
BBG201.008012008
8
12
8
2
0.50
BBG 201. 8 x 12 x 10
BBG201.008012010
8
12
10
2
0.50
BBG 201. 8 x 12 x 12
BBG201.008012012
8
12
12
2
0.50
BBG 201. 8 x 12 x 15
BBG201.008012015
8
12
15
2
0.50
BBG 201. 10 x 14 x 8
BBG201.010014008
10
14
8
2
0.50
BBG 201. 10 x 14 x 10
BBG201.010014010
10
14
10
2
0.50
BBG 201. 10 x 14 x 12
BBG201.010014012
10
14
12
2
0.50
BBG 201. 10 x 14 x 15
BBG201.010014015
10
14
15
2
0.50
BBG 201. 10 x 14 x 20
BBG201.010014020
10
14
20
2
0.50
BBG 201. 10 x 15 x 10
BBG201.010015010
10
15
10
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 10
BBG201.012018010
12
18
10
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 12
BBG201.012018012
12
18
12
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 15
BBG201.012018015
12
18
15
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 20
BBG201.012018020
12
18
20
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 25
BBG201.012018025
12
18
25
2
0.50
BBG 201. 12 x 18 x 30
BBG201.012018030
12
18
30
2
0.50
BBG 201. 13 x 19 x 10
BBG201.013019010
13
19
10
2
0.50
BBG 201. 13 x 19 x 15
BBG201.013019015
13
19
15
2
0.50
BBG 201. 13 x 19 x 20
BBG201.013019020
13
19
20
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 10
BBG201.014020010
14
20
10
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 12
BBG201.014020012
14
20
12
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 15
BBG201.014020015
14
20
15
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 20
BBG201.014020020
14
20
20
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 25
BBG201.014020025
14
20
25
2
0.50
BBG 201. 14 x 20 x 30
BBG201.014020030
14
20
30
2
0.50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성