카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LBFPLS,LBKPLS,LBHPLS - Linear bearing assembly embedded double lining compact
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/lbfpls.prj},{NB=LBFPLS6},{LV1=Round Flange},{OMAT=Equivalent to SUJ2},{OHN=58HRC~},{OSUR=-},{BMAT=Equivalent to SUJ2},{RMAT=resin},{AOT=-20℃~80℃},{CODE=LBFPLS},{MYCODE=M_LBFPLS},{VAR02=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Type
ⁿ/ₐ
OMAT
Outer Cylinder Material
ⁿ/ₐ
OHN
Outer Cylinder Hardness
ⁿ/ₐ
OSUR
Outer Cylinder Surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Balls Material
ⁿ/ₐ
RMAT
Retainer Material
ⁿ/ₐ
AOT
Ambient Operating Temp
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d Tolerance
[mm]
FIX04
D
[mm]
FIX06
D Tolerance
[mm]
FIX08
L
[mm]
FIX10
L Tolerance
[mm]
FIX12
l
[mm]
FIX14
H
[mm]
FIX16
T
[mm]
FIX18
d2
[mm]
FIX20
d1
[mm]
FIX22
t
[mm]
FIX24
r
[mm]
FIX26
P.C.D
[mm]
FIX28
W
[mm]
FIX30
A
[mm]
FIX32
F
[mm]
FIX34
Eccentricity (Max.)
[mm]
FIX36
Rows of Balls
ⁿ/ₐ
FIX38
Perpendicularit
[mm]
FIX40
Basic Load Rating C (Dynamic)
[N]
FIX42
Basic Load Rating Co (Static)
[N]
FIX44
Allowable Static Moment
[N·m]
FIX46
Mass
[g]
LBFPLS6
LBFPLS6
Round Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBFPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
24
LBKPLS6
LBKPLS6
Square Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBKPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
20
LBHPLS6
LBHPLS6
Compact Flange
Equivalent to SUJ2
58HRC~
-
Equivalent to SUJ2
resin
-20℃~80℃
LBHPLS
0/-0.010
10
0/-0.011
35
±0.3
5.0
25
5
3.5
6.0
3.1
3.00
19
20
-
19
0.015
6
0.015
206
309
2.46
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성