카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 126 - Female Y
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_126.prj},{NB=12614},{CODE=12614},{A=G1/4},{AX=13.7160},{AX2=13.1570},{B=11.0},{SW=16.9},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=17.1000},{L1=3.0000},{CHAM=0.5000},{D2=16.2000},{COR=13.6540},{SWH1=10.6520},{DUV=11.6000},{L2=17.400},{D3=16.2000},{L3=2.9000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
12618
12618
G1/8
8.0
13.0
50
12614
12614
G1/4
11.0
16.9
25
12638
12638
G3/8
11.5
19.8
25
12612
12612
G1/2
14.0
25.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성