카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PNMLO O-Lok - Plug
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/15/pnmlo.prj},{NB=O-Lok Verschluss-Stutzen fuer Rohrenden 32PNLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.050},{ERMETO=32PNLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=50},{ROHRADZ=2},{T=2 1/2-12},{NDR=63.5000},{KDA=60.9803},{TTYP=12UN},{D=45.000},{H=70.000},{OAL=35.000},{TT=13.000},{L2A=22.000},{SS=2.620},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=32PNLOS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H
Width across flats
[mm]
OAL
Overall length
[mm]
TT
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Plug 4PNLOS
4PNLOS
Steel
6
1/4
9/16-18
5.000
16.000
17.000
5.000
9999.99999
O-Lok Plug 6PNMLOS
6PNMLOS
Steel
8,10
5/16,3/8
11/16-16
7.000
19.000
19.000
8.000
0.03650
O-Lok Plug 8PNMLOS
8PNMLOS
Steel
12
1/2
13/16-16
10.000
22.000
22.000
9.000
0.05800
O-Lok Plug 10PNLOS
10PNLOS
Steel
14,15,16
5/8
1-14
13.000
27.000
26.000
10.000
9999.99999
O-Lok Plug 12PNMLOS
12PNMLOS
Steel
18,20
3/4
1 3/16-12
16.000
32.000
27.000
10.000
0.14452
O-Lok Plug 16PNLOS
16PNLOS
Steel
22,25
1
1 7/16-12
21.000
38.000
28.000
10.000
9999.99999
O-Lok Plug 20PNLOS
20PNLOS
Steel
28,30,32
11/4
1 11/16-12
26.000
45.000
28.000
10.000
9999.99999
O-Lok Plug 24PNLOS
24PNLOS
Steel
35,38
11/2
2-12
32.000
54.000
28.000
10.000
9999.99999
O-Lok Plug 32PNLOS
32PNLOS
Steel
50
2
2 1/2-12
45.000
70.000
35.000
13.000
9999.99999
O-Lok Plug 4PNMLOSS
4PNMLOSS
Stainless Steel
6
1/4
9/16-18
5.000
16.000
17.000
5.000
0.02581
O-Lok Plug 6PNMLOSS
6PNMLOSS
Stainless Steel
8,10
5/16,3/8
11/16-16
7.000
19.000
19.000
8.000
0.03679
O-Lok Plug 8PNMLOSS
8PNMLOSS
Stainless Steel
12
1/2
13/16-16
10.000
22.000
22.000
9.000
0.06400
O-Lok Plug 10PNMLOSS
10PNMLOSS
Stainless Steel
14,15,16
5/8
1-14
13.000
27.000
26.000
10.000
0.10306
O-Lok Plug 12PNMLOSS
12PNMLOSS
Stainless Steel
18,20
3/4
1 3/16-12
16.000
32.000
27.000
10.000
0.14200
O-Lok Plug 16PNMLOSS
16PNMLOSS
Stainless Steel
22,25
1
1 7/16-12
21.000
38.000
28.000
10.000
0.23600
O-Lok Plug 20PNMLOSS
20PNMLOSS
Stainless Steel
28,30,32
11/4
1 11/16-12
26.000
45.000
28.000
10.000
0.26609
O-Lok Plug 24PNMLOSS
24PNMLOSS
Stainless Steel
35,38
11/2
2-12
32.000
54.000
28.000
10.000
0.41192
O-Lok Plug 32PNMLOSS
32PNMLOSS
Stainless Steel
50
2
2 1/2-12
45.000
70.000
35.000
13.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성