카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
BML O-Lok - Nut
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Nuts & Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/13/bml.prj},{NB=O-Lok Ueberwurfmutter 32BMLSS},{ERMETO=32BMLSS},{BESTNR=32BML},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{AD=50},{OD=2},{T=2 1/2-12},{NDM=63.5000},{KDM=61.2089},{TTYP=12UN},{B=75},{C=56},{G=33.0},{WEIGHT=0.53400},{MTR=Stahl},{ZOOM=2.200},{ZFACTOR=2.100},{KDMMIN=61.214},{KDMMAX=61.671},{D13=56.35},{D14=72.5},{D15=64.000},{D16=0.000},{H1=8.0},{R2=0.400},{T1=19.0},{VERS=2.000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=32BMLSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
T
Gewinde UN/UNF-2B T
ⁿ/ₐ
B
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
G
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Nut 4BMLSS
4BMLSS
Stainless Steel
6
1/4
9/16-18
17
11
15.0
0.01343
O-Lok Nut 6BMLSS
6BMLSS
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
22
14
17.0
0.03040
O-Lok Nut 8BMLSS
8BMLSS
Stainless Steel
12
1/2
13/16-16
24
17
20.0
0.03500
O-Lok Nut 10BMLSS
10BMLSS
Stainless Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
30
21
24.0
0.06610
O-Lok Nut 12BMLSS
12BMLSS
Stainless Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
36
24
27.0
0.10800
O-Lok Nut 16BMLSS
16BMLSS
Stainless Steel
22, 25
1
1 7/16-12
41
29
28.0
0.12540
O-Lok Nut 20BMLSS
20BMLSS
Stainless Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
50
36
28.0
0.20000
O-Lok Nut 24BMLSS
24BMLSS
Stainless Steel
35, 38
1 1/2
2-12
60
44
28.0
0.27820
O-Lok Nut 32BMLSS
32BMLSS
Stainless Steel
50
2
2 1/2-12
75
56
33.0
0.53400
O-Lok Nut 4BMLS
4BMLS
Steel
6
1/4
9/16-18
17
11
15.0
0.01312
O-Lok Nut 6BMLS
6BMLS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
22
14
17.0
0.02930
O-Lok Nut 8BMLS
8BMLS
Steel
12
1/2
13/16-16
24
17
20.0
0.03240
O-Lok Nut 10BMLS
10BMLS
Steel
14, 15, 16
5/8
1-14
30
21
24.0
0.06110
O-Lok Nut 12BMLS
12BMLS
Steel
18, 20
3/4
1 3/16-12
36
24
27.0
0.10300
O-Lok Nut 16BMLS
16BMLS
Steel
22, 25
1
1 7/16-12
41
29
28.0
0.11500
O-Lok Nut 20BMLS
20BMLS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
50
36
28.0
0.18530
O-Lok Nut 24BMLS
24BMLS
Steel
35, 38
1 1/2
2-12
60
44
28.0
0.26000
O-Lok Nut 32BMLS
32BMLS
Steel
50
2
2 1/2-12
75
56
33.0
0.52260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성