카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
K EO - Union cross
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/k.prj},{NB=EO Kreuz-Stutzen K28LCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=2.600},{ZOOM=1.600},{ERMETO=K28LCFX},{PN=160},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=28.000},{D3=24.000},{L1=38.000},{L2=30.500},{L3=47.000},{S1=36.000},{S2=41.000},{T1=36.000},{P=2.0},{T1KG=33.546},{KDI=33.835},{D4K=30.000},{L2A=14.000},{L4M=21.000},{LMIP=14.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.39200},{ERMETO2=K28LCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nuts
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Stud length with nuts
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Union cross K04ZLLCF
K04ZLLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
0.03680
EO Union cross K04LLCF
K04LLCF
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
0.03172
EO Union cross K04LLCFX
K04LLCFX
X
LL
4.000
3.000
15.000
11.000
21.000
9.000
10.000
0.01380
EO Union cross K06ZLLCF
K06ZLLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
0.04332
EO Union cross K06LLCF
K06LLCF
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
0.04332
EO Union cross K06LLCFX
K06LLCFX
X
LL
6.000
4.500
15.000
9.500
21.000
9.000
12.000
0.01420
EO Union cross K08LLCF
K08LLCF
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
0.05700
EO Union cross K08LLCFX
K08LLCFX
X
LL
8.000
6.000
17.000
11.500
23.000
12.000
14.000
0.02360
EO Union cross K06ZLCF
K06ZLCF
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.08276
EO Union cross K06LCF
K06LCF
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.08840
EO Union cross K06LCFX
K06LCFX
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.03503
EO Union cross K06ZL71
K06ZL71
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.08390
EO Union cross K06L71
K06L71
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.08250
EO Union cross K06L71X
K06L71X
X
L
6.000
4.000
19.000
12.000
27.000
12.000
14.000
0.03430
EO Union cross K08ZLCF
K08ZLCF
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.11122
EO Union cross K08LCF
K08LCF
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.11832
EO Union cross K08LCFX
K08LCFX
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.04050
EO Union cross K08ZL71
K08ZL71
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.11591
EO Union cross K08L71
K08L71
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.14000
EO Union cross K08L71X
K08L71X
X
L
8.000
6.000
21.000
14.000
29.000
12.000
17.000
0.04191
EO Union cross K10ZLCF
K10ZLCF
X
L
10.000
8.000
22.000
15.000
30.000
14.000
19.000
0.13650
EO Union cross K10LCF
K10LCF
X
L
10.000
8.000
22.000
15.000
30.000
14.000
19.000
0.14820
EO Union cross K10LCFX
K10LCFX
X
L
10.000
8.000
22.000
15.000
30.000
14.000
19.000
0.05300
EO Union cross K10ZL71
K10ZL71
X
L
10.000
8.000
22.000
15.000
30.000
14.000
19.000
0.13760
EO Union cross K10L71
K10L71
X
L
10.000
8.000
22.000
15.000
30.000
14.000
19.000
0.15730
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성