BMI - Nu Lock Rod Lock
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Standard Mountings
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/452_access/nu_lock_452.prj},{NB=BMI/050},{PN=BMI/050},{BR=50},{A=20},{B=46.5},{C=65},{C1=65},{E=90},{F=100.0},{G=M8},{GX1=8.000},{H=40.0},{L=9.0},{M=20.0},{N=58.00},{P=1/8\" G},{PX1=9.728},{R=12},{S=8},{WGT=1.1},{D=24.000},{D1=44.000},{R1=2.600},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BR
Bore
[mm]
A
Dia A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
H
Dia H
[mm]
L
Dia L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
Thread P
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
WGT
Weight
[kg]
BMI/032
BMI/032
32
12
32.5
47
47
60
67.5
M6
30.0
6.5
14.5
33.25
1/8" G
8
6
0.4
BMI/040
BMI/040
40
16
38.0
54
54
70
80.0
M6
34.5
6.5
18.0
42.50
1/8" G
8
6
0.6
BMI/050
BMI/050
50
20
46.5
65
65
90
100.0
M8
40.0
9.0
20.0
58.00
1/8" G
12
8
1.1
BMI/063
BMI/063
63
20
56.5
75
75
90
100.0
M8
45.0
9.0
20.0
59.00
1/8" G
12
8
1.5
BMI/080
BMI/080
80
25
72.0
95
95
110
120.0
M10
45.0
11.0
30.0
69.00
1/4" G
16
12
2.6
BMI/100
BMI/100
100
25
89.0
114
114
110
120.0
M10
55.0
11.0
37.0
69.00
1/4" G
16
12
3.5
BMI/125
BMI/125
125
32
110.0
138
138
140
156.0
M12
60.0
14.0
50.0
84.50
1/4" G
20
20
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성