볼스크류 서포트유닛
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
볼스크류 서포트용베어링
볼스크류 서포트유닛
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/ball_screw_supp_bearings/ball_screw_support_unit/ball_screw_support_bearings.prj},{NB=NSK_WBK30DFD-31},{IDNR=},{ORDER=WBK30DFD-31},{SD=30},{D=85},{D1=130},{D2=90},{L=81},{L1=48},{L2=18},{A=100},{W=110},{X=11},{Y=17.5},{Z=11.0},{SD1=57},{SL=4},{V=70},{P=M6},{Q=12},{CA=47500},{LAL=86000},{PR=4500},{AR=1520},{ST=33.0},{LNM=M30x1.5},{D3=50},{L3=20},{BSD=30},{L4=104},{L5=26},{NDMP=6.000},{LNDM=30.000},{LP=1.500},{X1=2.000},{X2=1.000},{XX=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SD1
[mm]
SL
[mm]
V
[mm]
P
나사경
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
CA
기본 동정격하중
[N]
LAL
한계축방향하중
[N]
PR
예압하중
[N]
AR
축방향 강성
[N/um]
ST
기동 토크
[N-cm]
LNM
로크너트나사
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L3
[mm]
BSD
ユニット부착부 部 치수
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
WBK17DF-31
WBK17DF-31
17
70
106
72
60
32
15
80
88
9
14.0
8.5
45
3
58
M5
10
21900
26600
2150
750
14.0
M17x1
37
18
17
81
23
WBK20DF-31
WBK20DF-31
20
70
106
72
60
32
15
80
88
9
14.0
8.5
45
3
58
M5
10
21900
26600
2150
750
14.0
M20x1
40
18
20
81
23
WBK25DF-31
WBK25DF-31
25
85
130
90
66
33
18
100
110
11
17.5
11.0
57
4
70
M6
12
28500
40500
3150
1000
23.0
M25x1.5
45
20
25
89
26
WBK25DFD-31
WBK25DFD-31
25
85
130
90
81
48
18
100
110
11
17.5
11.0
57
4
70
M6
12
46500
81500
4300
1470
31.0
M25x1.5
45
20
25
104
26
WBK30DF-31
WBK30DF-31
30
85
130
90
66
33
18
100
110
11
17.5
11.0
57
4
70
M6
12
29200
43000
3350
1030
24.0
M30X1.5
50
20
30
89
26
WBK30DFD-31
WBK30DFD-31
30
85
130
90
81
48
18
100
110
11
17.5
11.0
57
4
70
M6
12
47500
86000
4500
1520
33.0
M30x1.5
50
20
30
104
26
WBK35DF-31
WBK35DF-31
35
95
142
102
66
33
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
31000
50000
3800
1180
28.0
M35x1.5
55
22
35
92
30
WBK35DFD-31
WBK35DFD-31
35
95
142
102
81
48
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
50500
100000
5200
1710
37.0
M35x1.5
55
22
35
107
30
WBK35DFF-31
WBK35DFF-31
35
95
142
102
96
48
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
50500
100000
7650
2350
55.0
M35x1.5
55
22
35
122
30
WBK40DF-31
WBK40DF-31
40
95
142
102
66
33
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
31500
52000
3900
1230
28.0
M40x1.5
60
22
40
92
30
WBK40DFD-31
WBK40DFD-31
40
95
142
102
81
48
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
51500
104000
5300
1810
38.0
M40x1.5
60
22
40
107
30
WBK40DFF-31
WBK40DFF-31
40
95
142
102
96
48
18
106
121
11
17.5
11.0
69
4
80
M6
12
51500
104000
7800
2400
57.0
M40x1.5
60
22
40
122
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성