정면조합 DF
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
앵귤러 볼베어링
단열 앵귤러 볼베어링?조합 앵귤러 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/angular_contact_bb/single_matched_mounting/front_to_front_asmtab.prj},{NB=NSK_7214BDF},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=7214BDF},{SD=70},{D=125},{B=24},{R=1.5},{R1=1.00},{DI1=90.0},{DI2=90.0},{SDE1=105.0},{SDE2=115.7},{CR1=112000},{COR1=116000},{CR2=11500},{COR2=11800},{FO=0.0},{LG=3200},{LO=4500},{A=57.8},{DA1=76.0},{DA2=116.0},{RA=1.5},{PPATH=front_t_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
FO
계수
ⁿ/ₐ
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
A
작용점위치
[mm]
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
7900A5DF
표준
7900A5DF
10
22
6
0.3
0.15
4700
2900
475
296
0.0
32000
43000
1.5
12.5
19.5
0.3
7900CDF
표준
7900CDF
10
22
6
0.3
0.15
4900
3050
500
310
14.1
38000
53000
1.7
12.5
19.5
0.3
7000ADF
표준
7000ADF
10
26
8
0.3
0.15
8750
5200
890
530
0.0
24000
34000
2.4
11.2
23.5
0.3
7000CDF
표준
7000CDF
10
26
8
0.3
0.15
8650
5000
880
510
12.6
36000
50000
3.2
12.5
23.5
0.3
7200ADF
표준
7200ADF
10
30
9
0.6
0.30
8800
5400
900
555
0.0
22000
30000
2.5
12.5
25.0
0.6
7200BDF
표준
7200BDF
10
30
9
0.6
0.30
8100
5000
825
510
0.0
16000
22000
7.8
12.5
25.0
0.6
7200CDF
표준
7200CDF
10
30
9
0.6
0.30
8800
5200
895
530
13.2
32000
45000
3.6
15.0
25.0
0.6
7300ADF
표준
7300ADF
10
35
11
0.6
0.30
15100
8600
1540
880
0.0
16000
22000
2.0
12.5
30.0
0.6
7300BDF
표준
7300BDF
10
35
11
0.6
0.30
14200
8100
1450
825
0.0
14000
20000
7.9
12.5
30.0
0.6
7901A5DF
표준
7901A5DF
12
24
6
0.3
0.15
5200
3550
530
360
0.0
30000
43000
2.4
14.5
21.5
0.3
7901CDF
표준
7901CDF
12
24
6
0.3
0.15
5450
3700
555
380
14.7
36000
50000
1.2
14.5
21.5
0.3
7001ADF
표준
7001ADF
12
28
8
0.3
0.15
9400
5950
955
610
0.0
22000
30000
3.5
13.2
25.5
0.3
7001CDF
표준
7001CDF
12
28
8
0.3
0.15
9400
5800
960
590
13.2
32000
45000
2.6
14.5
25.5
0.3
7201ADF
표준
7201ADF
12
32
10
0.6
0.30
13000
8050
1330
820
0.0
20000
28000
2.7
14.5
27.0
0.6
7201BDF
표준
7201BDF
12
32
10
0.6
0.30
12100
7500
1230
765
0.0
15000
20000
8.5
14.5
27.0
0.6
7201CDF
표준
7201CDF
12
32
10
0.6
0.30
12800
7700
1310
785
12.5
30000
40000
4.1
17.0
27.0
0.6
7301ADF
표준
7301ADF
12
37
12
1.0
0.60
15400
9000
1570
915
0.0
15000
20000
2.1
17.0
31.0
1.0
7301BDF
표준
7301BDF
12
37
12
1.0
0.60
14400
8400
1460
855
0.0
13000
18000
8.6
17.0
31.0
1.0
7902A5DF
표준
7902A5DF
15
28
7
0.3
0.15
7400
5050
755
515
0.0
26000
34000
3.0
17.5
25.5
0.3
7902CDF
표준
7902CDF
15
28
7
0.3
0.15
7750
5300
790
540
14.5
30000
43000
1.2
17.5
25.5
0.3
7002ADF
표준
7002ADF
15
32
9
0.3
0.15
9950
6850
1010
700
0.0
19000
26000
4.6
16.2
29.5
0.3
7002CDF
표준
7002CDF
15
32
9
0.3
0.15
10100
6750
1030
690
14.1
28000
38000
2.7
17.5
29.5
0.3
7202ADF
표준
7202ADF
15
35
11
0.6
0.30
14000
9300
1430
950
0.0
18000
24000
3.4
17.5
30.0
0.6
7202BDF
표준
7202BDF
15
35
11
0.6
0.30
12900
8600
1310
875
0.0
13000
18000
10.0
17.5
30.0
0.6
7202CDF
표준
7202CDF
15
35
11
0.6
0.30
14100
9050
1440
925
13.2
26000
36000
4.3
20.0
30.0
0.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성