Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26000 - Compression springs ISO 10243, light load
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/druckfedern/26000.prj},{NB=26000-16081020},{BEST=26000-1608102},{FARBE=cumulusgrün},{D=16.0},{D1=8.0},{F=7.8},{FMAX=318},{F1=199},{F2=239},{L0=102},{S=0},{S1=26.0},{S2=31.0},{GEW=0.0348},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=73202050},{EAN=4059495402154},{FILTER=NORELEM,},{POSS=41.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
F
force
[N]
FMAX
F max. N
[N]
F1
force
[N]
F2
force
[N]
L0
Length
[mm]
S1
Length
[mm]
S2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26000-1005025
26000-1005025
10.0
5.0
10.0
100
63
75
25
6.3
7.5
0.0025
Yes
73202050
4059495401867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005032
26000-1005032
10.0
5.0
8.5
109
68
82
32
8.0
9.6
0.0031
Yes
73202050
4059495401874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005038
26000-1005038
10.0
5.0
6.8
103
65
78
38
9.5
11.0
0.0037
Yes
73202050
4059495401881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005044
26000-1005044
10.0
5.0
6.0
106
66
78
44
11.0
13.0
0.0042
Yes
73202050
4059495401898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005051
26000-1005051
10.0
5.0
5.0
102
64
77
51
13.0
15.0
0.0047
Yes
73202050
4059495401904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005064
26000-1005064
10.0
5.0
4.3
110
69
83
64
16.0
19.0
0.0059
Yes
73202050
4059495401911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005076
26000-1005076
10.0
5.0
3.2
97
61
73
76
19.0
23.0
0.0073
Yes
73202050
4059495401928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1005305
26000-1005305
10.0
5.0
1.1
134
84
101
305
76.0
92.0
0.0304
Yes
73202050
4059495401935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206025
26000-1206025
12.5
6.3
17.9
179
112
134
25
6.3
7.5
0.0058
Yes
73202050
4059495401942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206032
26000-1206032
12.5
6.3
16.4
210
131
157
32
8.0
9.6
0.0073
Yes
73202050
4059495401959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206038
26000-1206038
12.5
6.3
13.6
207
129
155
38
9.5
11.0
0.0086
Yes
73202050
4059495401966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206044
26000-1206044
12.5
6.3
12.1
213
133
160
44
11.0
13.0
0.0096
Yes
73202050
4059495401973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206051
26000-1206051
12.5
6.3
11.4
233
145
174
51
13.0
15.0
0.0112
Yes
73202050
4059495401980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206064
26000-1206064
12.5
6.3
9.3
238
149
179
64
16.0
19.0
0.0134
Yes
73202050
4059495401997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206076
26000-1206076
12.5
6.3
7.1
216
135
162
76
19.0
23.0
0.0156
Yes
73202050
4059495402000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206089
26000-1206089
12.5
6.3
5.4
192
120
144
89
22.0
27.0
0.0186
Yes
73202050
4059495402017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206115
26000-1206115
12.5
6.3
4.4
201
125
150
115
29.0
34.0
0.0232
Yes
73202050
4059495402024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206140
26000-1206140
12.5
6.3
3.7
207
130
155
140
35.0
42.0
0.0276
Yes
73202050
4059495402031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206165
26000-1206165
12.5
6.3
2.6
172
107
129
165
41.0
50.0
0.0380
Yes
73202050
4059495402048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206190
26000-1206190
12.5
6.3
2.0
152
95
114
190
48.0
57.0
0.0454
Yes
73202050
4059495402055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1206305
26000-1206305
12.5
6.3
1.4
171
107
128
305
76.0
92.0
0.0698
Yes
73202050
4059495402062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608025
26000-1608025
16.0
8.0
23.4
234
146
176
25
6.3
7.5
0.0107
Yes
73202050
4059495402079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608032
26000-1608032
16.0
8.0
22.9
293
183
220
32
8.0
9.6
0.0128
Yes
73202050
4059495402086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608038
26000-1608038
16.0
8.0
19.3
293
183
220
38
9.5
11.0
0.0146
Yes
73202050
4059495402093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26000-1608044
26000-1608044
16.0
8.0
17.1
301
188
226
44
11.0
13.0
0.0167
Yes
73202050
4059495402109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성