NHDZL GE-GE - double-acting cylinders 250 bar
Neumeister Hydraulik
double-acting cylinders
DZL-250bar
Powered by
CAD모델 선택
{neumeister/druck_zug_zylinder/dzl_250bar/dz_250_gege_asmtab.prj},{NB=NHDZL80N50-25 GE-GE HV40(0DO10022)},{DK=80},{DS=50},{GE=40},{H=265},{E=95},{L1=77},{L2=77},{L3=71},{K=35},{D=100},{A=50},{G=106},{M=53},{C=63},{CTN=841221800000},{LF=79},{LK=50},{LB=73},{ENTA=6.5},{NDM=8},{FDO=28},{FHO=38},{SNGN=10},{HUBMIN=25},{HUBMAX=2500},{D1=62},{D2DO=45.0},{D2HO=45.0},{DP=32.50},{AGE=26.0},{I=2.00},{BE=250},{G1=11.6},{G2=3.16},{STROKEX=0},{STROKEMIN=200},{POSMIN=100},{ENTL=M6},{SNG=M10x1},{ANX=''1'',''G1/4'',''2'',''G3/8'',''8'',''G1/2'',''3'',''M12x1.5'',''4'',''M14x1.5'',''5'',''M16x1.5'',''6'',''M18x1.5'',''7'',''M22x1.5''},{HUB=25},{HV=HV40},{HUBPOS=0},{AN=1},{POSANS1=0},{POSANS2=0},{POSEN1=},{POSEN2=},{POSEN3=},{POSEN4=},{SNXL=2},{SSNS=2},{TYP=DO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BZ
description
ⁿ/ₐ
DK
piston diameter
[mm]
DS
rod diameter
[mm]
ENTL
air ventilation size
ⁿ/ₐ
SNG
grease nipple size
ⁿ/ₐ
GE
bearing size
[mm]
F
bearing width
ⁿ/ₐ
H
zero-stroke length
[mm]
E
tube diameter
[mm]
L1
position connection "A"
[mm]
L2
position air ventilation
[mm]
L3
position connection "B"
[mm]
X1
connection external diameter
[mm]
Z1
connection height
[mm]
K
eye thickness
[mm]
D
eye-ø bottom
[mm]
A
functional bottom height
[mm]
G
eye-ø rod
[mm]
M
functional rod height
[mm]
C
overlap
[mm]
CTN
customs tariff number
ⁿ/ₐ
NHDZL40N22-20 GE-GE HV40
NHDZL40N22-20 GE-GE HV40
40
22
M5
M6
20
16
175
50
50
50
51
25
24
19
55
25
60
30
40
841221800000
NHDZL40N25-20 GE-GE HV40
NHDZL40N25-20 GE-GE HV40
40
25
M5
M6
20
16
175
50
50
50
51
25
24
19
55
25
60
30
40
841221800000
NHDZL50N28-20 GE-GE HV40
NHDZL50N28-20 GE-GE HV40
50
28
M5
M6
25
20
210
60
55
55
68
25
24
23
65
31
68
34
44
841221800000
NHDZL50N32-20 GE-GE HV40
NHDZL50N32-20 GE-GE HV40
50
32
M5
M6
25
20
210
60
55
55
68
25
24
23
65
31
68
34
44
841221800000
NHDZL50N36-20 GE-GE HV40
NHDZL50N36-20 GE-GE HV40
50
36
M5
M6
25
20
210
60
55
55
68
25
24
23
65
31
68
34
44
841221800000
NHDZL63N36-20 GE-GE HV40
NHDZL63N36-20 GE-GE HV40
63
36
M6
M10x1
30
22
235
75
67
67
72
25
24
28
78
39
86
43
52
841221800000
NHDZL63N40-20 GE-GE HV40
NHDZL63N40-20 GE-GE HV40
63
40
M6
M10x1
30
22
235
75
67
67
72
25
24
28
78
39
86
43
52
841221800000
NHDZL63N45-20 GE-GE HV40
NHDZL63N45-20 GE-GE HV40
63
45
M6
M10x1
30
22
235
75
67
67
72
25
24
28
78
39
86
43
52
841221800000
NHDZL80N45-25 GE-GE HV40
NHDZL80N45-25 GE-GE HV40
80
45
M6
M10x1
40
28
265
95
77
77
71
25
24
35
100
50
106
53
63
841221800000
NHDZL80N50-25 GE-GE HV40
NHDZL80N50-25 GE-GE HV40
80
50
M6
M10x1
40
28
265
95
77
77
71
25
24
35
100
50
106
53
63
841221800000
NHDZL80N56-25 GE-GE HV40
NHDZL80N56-25 GE-GE HV40
80
56
M6
M10x1
40
28
265
95
77
77
71
25
24
35
100
50
106
53
63
841221800000
NHDZL90N50-25 GE-GE HV40
NHDZL90N50-25 GE-GE HV40
90
50
M6
M10x1
40
28
265
105
79
79
72
25
24
35
100
50
106
53
63
841221800000
NHDZL90N63-25 GE-GE HV40
NHDZL90N63-25 GE-GE HV40
90
63
M6
M10x1
40
28
265
105
79
79
72
25
24
35
100
50
106
53
63
841221800000
NHDZL100N56-25 GE-GE HV40
NHDZL100N56-25 GE-GE HV40
100
56
M6
M10x1
50
35
295
115
89
89
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL100N63-25 GE-GE HV40
NHDZL100N63-25 GE-GE HV40
100
63
M6
M10x1
50
35
295
115
89
89
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL100N70-25 GE-GE HV40
NHDZL100N70-25 GE-GE HV40
100
70
M6
M10x1
50
35
295
115
89
89
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL110N60-25 GE-GE HV40
NHDZL110N60-25 GE-GE HV40
110
60
M6
M10x1
50
35
295
125
90
90
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL110N63-25 GE-GE HV40
NHDZL110N63-25 GE-GE HV40
110
63
M6
M10x1
50
35
295
125
90
90
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL110N70-25 GE-GE HV40
NHDZL110N70-25 GE-GE HV40
110
70
M6
M10x1
50
35
295
125
90
90
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
NHDZL110N80-25 GE-GE HV40
NHDZL110N80-25 GE-GE HV40
110
80
M6
M10x1
50
35
295
125
90
90
77
25
24
40
120
60
128
64
74
841221800000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성