Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Fork head GK - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
anbauteile
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/anbauteile/gk.prj},{NB=GK-M3},{BG=GK M 3},{BG1=GK-M 3},{BGP=GK-M3},{BGS=M3-2505},{BGM=M3},{BGMH=MH3},{BGCKGT=},{BGCTR=},{G2=80},{G3=40},{G4=20},{G5=40},{G6=20},{G7=M8},{G7P=15.000},{G7N=8.000},{G8=M20},{G8T=40.000},{G8N=20.000},{G9=30.0},{G10=105},{G11=34.0},{GW=0.80},{IDNR=00000496},{CNSCTN=8483908190},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BGP
overall size
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
G4H9
[mm]
G5
G5k
[mm]
G6
G6B12
[mm]
G7
ⁿ/ₐ
G8
ⁿ/ₐ
G9
[mm]
G10
[mm]
G11
[mm]
GW
Weight
[kg]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GK-M0
GK-M0
32
16
8
16
8
M4
M8
12.0
42
14.0
0.04
00000493
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M1
GK-M1
48
24
12
24
12
M5
M12
18.0
62
20.0
0.15
00000494
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M2
GK-M2
56
28
14
28
14
M6
M14
22.0
72
24.5
0.20
00000495
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M2
GK-M2
56
28
14
28
14
M6
M14
22.0
72
24.5
0.20
00000495
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M3
GK-M3
80
40
20
40
20
M8
M20
30.0
105
34.0
0.80
00000496
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M4
GK-M4
120
60
30
60
30
M8
M26
43.0
160
52.0
2.50
00000497
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-M5
GK-M5
144
72
35
70
35
M10
M36
54.0
188
60.0
3.80
00000498
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-G1
GK-G1
56
28
14
28
14
M6
M12
22.0
72
24.5
0.20
00000495
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-G2
GK-G2
120
60
30
60
30
M8
M20
43.0
160
52.0
2.50
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-C3
GK-C3
80
40
20
40
20
M8
M22
30.0
105
34.0
0.85
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
GK-C5
GK-C5
120
60
30
60
30
M8
M30
43.0
160
52.0
2.60
8483908190
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성