Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Spindelhubgetriebe Bauart VK mit Kugelgewindespindel KGS
Neff Gewindetriebe
Screw Jacks MH/JH-Series
Screw Jacks Type VK Anti-twist via square protection tube
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/04_spindelhubgetriebe_mh/02_bauart_v_mh/mh_kgs_v_asmtab.prj},{NB=MH3-VK-6-K-3210-100-0-M-VS-0-0-0 },{BX=30.0},{D=25.0},{B2X=10.0},{VERSBL=4.0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM4=32.000},{P4=21.900},{A1=130},{A2=45},{A3=31},{AA1=106},{AA2=12},{B1=45.0},{B2=105},{B3=195},{B4=110},{BB1=81},{BB2=36},{BB3=5},{BB4=15},{LB4=30.0},{LB4X=16.0},{B5=2.0},{B6=10},{C1=30},{C2=82},{C33=50},{C333=50.000},{C44=23.000},{C444=23.000},{C5=22},{C6=41.0},{D1=16},{K=42.5},{D2=50},{DD4=15},{NDM3=20.000},{P3=2.50},{D5=46.0},{NDM6=10.000},{KDM6=8.376},{PD6=1.50},{D7=40},{D8=17},{NDM9=8.000},{KDM9=6.647},{R=44},{FBP=13.000},{FGK=30.000},{FGA=33.000},{FF=34.000},{F2BP=46.000},{F2GK=34.000},{F2GA=45.000},{F1=23.000},{F1X=10.0},{VERS=4.000},{L1=39},{L2=20},{L3=100},{G1=92.000},{G2=117.000},{EINBAU=2},{VER=1},{X1=9.0},{X2=12.0},{FVL=39},{F4X=90},{DI=48},{FA=1.000},{FE=1.000},{LMINH=5},{CNSCTN=84834025},{BG=MH3},{BG1=MH3},{BG2=M3},{BGS=MH3-3210},{USH=6:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0},{ZUBEHOER1=1},{ADS=1},{ZUBEHOER2=0},{WELLENENDE=0.000},{POS=0},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{ZUBEHOER3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BG
Overall size
ⁿ/ₐ
SPINDEL
Spindle
ⁿ/ₐ
MHK
Maximum lifting force
[kN]
GX
Auxiliary variable screw end
ⁿ/ₐ
HPUH
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - fast ratio
ⁿ/ₐ
HPUL
Stroke per revolution of the drive shaft (mm) - slow ratio
ⁿ/ₐ
WGH
Efficiency (%) - fast ratio
ⁿ/ₐ
WGL
Efficiency (%) - slow ratio
ⁿ/ₐ
GWOH
Weight (kg) - without Stroke
ⁿ/ₐ
GWMH
Weight (kg per 100 mm Stroke)
ⁿ/ₐ
LLMH
Idle torque (Nm) - fast ratio
ⁿ/ₐ
LLML
Idle torque (Nm) - slow ratio
ⁿ/ₐ
WG
Material housing
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
AA1
a1
[mm]
AA2
a2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
BB1
b1
[mm]
BB2
b2
[mm]
B5
b5
[mm]
B6
b6
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C33
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
D1
Ø D1k6
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4TR
D4
ⁿ/ₐ
DD4
d4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
Ø D7H7
[mm]
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
R
[mm]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
MH1-VK-4-K-1605-100-0-M-V...
MH1
1605
5
0, 'metrischer Gewindeza...
1.25
0.31
83
78
1.3
0.26
0.04
0.03
G - AL
80
25
24
60
10
24.0
72
120
75
52
18
1.0
6
20
62
35
12
19
31.0
-
10
32
M12x1,75
1605
13
30.0
M8
32
12
M5
-
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH1-VK-4-K-1610-100-0-M-V...
MH1
1610
5
0, 'metrischer Gewindeza...
0.63
2.5
83
78
1.3
0.26
0.04
0.03
G - AL
80
25
24
60
10
24.0
72
120
75
52
18
1.0
6
20
62
35
12
19
31.0
26
10
32
M12x1,75
1610
13
30.0
M8
32
12
M5
50
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH1-VK-4-K-1616-100-0-M-V...
MH1
1616
5
0, 'metrischer Gewindeza...
1
4
83
78
1.3
0.26
0.04
0.03
G - AL
80
25
24
60
10
24.0
72
120
75
52
18
1.0
6
20
62
35
12
19
31.0
21
10
32
M12x1,75
1616
13
30.0
M8
32
12
M5
50
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH1-VK-4-K-1640-100-0-M-V...
MH1
1640
5
0, 'metrischer Gewindeza...
2.5
10
83
78
1.3
0.26
0.04
0.03
G - AL
80
25
24
60
10
24.0
72
120
75
52
18
1.0
6
20
62
35
12
19
31.0
21
10
32
M12x1,75
1640
13
30.0
M8
32
12
M5
50
32
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH2-VK-4-K-2005-100-0-M-V...
MH2
2005
10
0, 'metrischer Gewindeza...
1.25
0.31
82
72
2.3
0.42
0.11
0.10
G - AL
100
32
28
78
11
27.5
85
140
90
63
20
2.0
10
30
75
45
18
20
37.5
-
14
42
M14x2
2005
15
38.7
M8
35
15
M6
-
35
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH2-VK-4-K-2020-100-0-M-V...
MH2
2020
10
0, 'metrischer Gewindeza...
1.25
0.31
82
72
2.3
0.42
0.11
0.10
G - AL
100
32
28
78
11
27.5
85
140
90
63
20
2.0
10
30
75
45
18
20
37.5
-
14
42
M14x2
2020
15
38.7
M8
35
15
M6
-
35
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH2-VK-4-K-2050-100-0-M-V...
MH2
2050
10
0, 'metrischer Gewindeza...
3.12
12.5
82
72
2.3
0.42
0.11
0.10
G - AL
100
32
28
78
11
27.5
85
140
90
63
20
2.0
10
30
75
45
18
20
37.5
23
14
42
M14x2
2050
15
38.7
M8
35
15
M6
64
35
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH3-VK-6-K-2505-100-0-M-V...
MH3
2505
12.5
0, 'metrischer Gewindeza...
0.83
0.21
80
67
7
1.14
0.15
0.12
G - AL
130
45
31
106
12
45.0
105
195
110
81
36
2.0
10
30
82
50
23
22
41.0
-
16
50
M20x2,5
2505
15
46.0
M10
40
17
M8
-
44
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH3-VK-6-K-3210-100-0-M-V...
MH3
3210
12.5
0, 'metrischer Gewindeza...
0.41
1.66
80
67
7
1.14
0.15
0.12
G - AL
130
45
31
106
12
45.0
105
195
110
81
36
2.0
10
30
82
50
23
22
41.0
30
16
50
M20x2,5
3210
15
46.0
M10
40
17
M8
80
44
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH3-VK-6-K-3220-100-0-M-V...
MH3
3220
12.5
0, 'metrischer Gewindeza...
0.83
3.33
80
67
7
1.14
0.15
0.12
G - AL
130
45
31
106
12
45.0
105
195
110
81
36
2.0
10
30
82
50
23
22
41.0
40
16
50
M20x2,5
3220
15
46.0
M10
40
17
M8
80
44
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH3-VK-6-K-3240-100-0-M-V...
MH3
3240
12.5
0, 'metrischer Gewindeza...
1.66
6.66
80
67
7
1.14
0.15
0.12
G - AL
130
45
31
106
12
45.0
105
195
110
81
36
2.0
10
30
82
50
23
22
41.0
31
16
50
M20x2,5
3240
15
46.0
M10
40
17
M8
80
44
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH3-VK-6-K-3260-100-0-M-V...
MH3
3260
12.5
0, 'metrischer Gewindeza...
2.5
10
80
67
7
1.14
0.15
0.12
G - AL
130
45
31
106
12
45.0
105
195
110
81
36
2.0
10
30
82
50
23
22
41.0
38
16
50
M20x2,5
3260
15
46.0
M10
40
17
M8
80
44
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH4-VK-7-K-4005-100-0-M-V...
MH4
4005
24
0, 'metrischer Gewindeza...
0.71
0.18
78
66
19
1.67
0.35
0.25
GGG - 40
180
63
39
150
15
47.5
145
240
150
115
36
3.0
14
45
117
65
32
29
58.5
-
20
65
M30x3,5
4005
16
60.0
M12
52
25
M10
-
55
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH4-VK-7-K-4010-100-0-M-V...
MH4
4010
24
0, 'metrischer Gewindeza...
1.43
0.36
78
66
19
1.67
0.35
0.25
GGG - 40
180
63
39
150
15
47.5
145
240
150
115
36
3.0
14
45
117
65
32
29
58.5
-
20
56
M30x3,5
4010
16
60.0
M12
52
25
M10
-
55
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH4-VK-7-K-4020-100-0-M-V...
MH4
4020
24
0, 'metrischer Gewindeza...
2.86
0.71
78
66
19
1.67
0.35
0.25
GGG - 40
180
63
39
150
15
47.5
145
240
150
115
36
3.0
14
45
117
65
32
29
58.5
-
20
56
M30x3,5
4010
16
60.0
M12
52
25
M10
-
55
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH4-VK-7-K-4040-100-0-M-V...
MH4
4040
24
0, 'metrischer Gewindeza...
1.43
5.71
78
66
19
1.67
0.35
0.25
GGG - 40
180
63
39
150
15
47.5
145
240
150
115
36
3.0
14
45
117
65
32
29
58.5
15
20
56
M30x3,5
4040
16
60.0
M12
52
25
M10
120
55
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH5-VK-9-K-5010-100-0-M-V...
MH5
5010
69
0, 'metrischer Gewindeza...
1.1
0.28
70
60
35
3.04
0.84
0.51
GGG - 40
200
71
46
166
17
67.5
165
300
170
131
56
1.5
16
55
160
95
40
48
80.0
-
25
90
M36x4
5010
30
85.0
M20
62
28
M12
-
70
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
MH5-VK-9-K-5020-100-0-M-V...
MH5
5020
69
0, 'metrischer Gewindeza...
0.56
2.22
70
60
35
3.04
0.84
0.51
GGG - 40
200
71
46
166
17
67.5
165
300
170
131
56
1.5
16
55
160
95
40
48
80.0
113
25
90
M36x4
5020
30
85.0
M20
62
28
M12
130
70
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
JH3-VK-10-K-8010-100-0-M-...
JH3
8010
82
0, 'metrischer Gewindeza...
1
0.25
60
45
63
6.13
1.32
0.97
GGG - 40
240
80
60
190
25
67.5
220
355
225
170
56
3.0
18
55
165
110
40
58
82.5
-
30
115
M64x3
8010
45
120.0
M30
80
32
M12
-
80
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성