카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 785 - Cutting punches DIN 9861, Form C, shouldered shank, HSS
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_785.prj},{NB=SE 785/8x71/4},{TYPE=SE 785},{COMPANY=MSP},{D1=8.00},{D2=10.0},{D3=4},{H=2.73},{K=1.0},{R=1.0},{L2=13},{L1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Length
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length
[mm]
SE 785/1.5x71/0.5
SE 785/1.5x71/0.5
SE 785
MSP
1.50
2.2
1.11
0.5
0.4
7
SE 785/2x71/0.5
SE 785/2x71/0.5
SE 785
MSP
2.00
3.0
1.37
0.5
0.4
7
SE 785/3x71/1.6
SE 785/3x71/1.6
SE 785
MSP
3.00
4.5
1.80
0.5
0.6
7
SE 785/4x71/1.6
SE 785/4x71/1.6
SE 785
MSP
4.00
5.5
1.80
0.5
0.6
10
SE 785/5x71/2.5
SE 785/5x71/2.5
SE 785
MSP
5.00
6.5
1.80
0.5
0.6
10
SE 785/6x71/3
SE 785/6x71/3
SE 785
MSP
6.00
8.0
2.23
0.5
1.0
10
SE 785/8x71/4
SE 785/8x71/4
SE 785
MSP
8.00
10.0
2.73
1.0
1.0
13
SE 785/10x71/5
SE 785/10x71/5
SE 785
MSP
10.00
12.0
2.73
1.0
1.0
17
SE 785/13x71/9
SE 785/13x71/9
SE 785
MSP
13.00
15.0
2.73
1.0
1.0
17
SE 785/16x71/12
SE 785/16x71/12
SE 785
MSP
16.00
18.0
3.23
1.5
1.5
17
SE 785/20x71/16
SE 785/20x71/16
SE 785
MSP
20.00
22.5
3.23
1.5
1.5
17
SE 785/25x71/20
SE 785/25x71/20
SE 785
MSP
25.00
27.5
3.23
1.5
1.5
17
SE 785/32x71/25
SE 785/32x71/25
SE 785
MSP
32.00
35.0
3.23
1.5
1.5
17
SE 785/38x71/30
SE 785/38x71/30
SE 785
MSP
38.00
41.0
3.23
1.5
1.5
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성