카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRVP/NMRVP - Combined worm geared motor
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrvp_nmrvp_asmtab.prj},{NB=NMRVP-NMRVP 040-090 100 (10x10) AS1 140x11 18 NO 35 NO NO - - NO - - - NO NO - --(--------)},{VER=4},{GR1=40},{GR2=90},{GR=040-090},{ACU1X='Ø18'},{ACU2X='Ø35','Ø38','Ø40','Ø1.375in'},{VB2X='No','VS24x50','VS0.875inx2.36in'},{TFUX=0,'No',2,'FA',3,'FB',4,'FC',5,'FD'},{PBX1=1,'1',2,'2',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{SER=-},{A=100},{B=70},{BB=10},{G1=140},{H=103},{H2=50},{I=90},{I2=40},{N2=36.5},{R=144},{R2=71.5},{T=45},{TT=38.3},{Z=194},{W=15.3},{RAP=100 (10x10)},{ES=1},{PAM=63 B5 (140x11)},{ACU1=Ø18},{VB1=14},{ACU2=Ø35},{VB2=No},{TFU=0},{PFU=0},{AL2=0},{PAL=0},{BR=0},{PBR=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension gear unit 2 (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
D
[mm]
DM
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
I2
[mm]
L
[mm]
N2
[mm]
LB
[mm]
R
[mm]
PM
[mm]
R2
[mm]
T
[mm]
TM
[mm]
TT
[mm]
Z
[mm]
W
~ Weight without motor
[kg]
NMRVP-NMRVP 030-063 100 (...
030-063
-
-
-
-
-
-
80
-
55
8
-
25
-
-
-
112
72
40
63
30
-
29
-
107
-
57
36
-
28.3
148
7.4
NMRVP-NMRVP 040-063 100 (...
040-063
-
-
-
-
-
-
100
-
55
8
-
25
-
-
-
112
72
50
63
40
-
36.5
-
107
-
71.5
36
-
28.3
158
8.5
NMRVP-NMRVP 040-075 100 (...
040-075
-
-
-
-
-
-
100
-
70
8
-
28
-
-
-
120
86
50
75
40
-
36.5
-
123
-
71.5
40
-
31.3
178.5
11.3
NMRVP-NMRVP 040-090 100 (...
040-090
-
-
-
-
-
-
100
-
70
10
-
35
-
-
-
140
103
50
90
40
-
36.5
-
144
-
71.5
45
-
38.3
194
15.3
NMRVP-NMRVP 050-090 100 (...
050-090
-
-
-
-
-
-
120
-
80
10
-
35
-
-
-
140
103
60
90
50
-
43.5
-
144
-
84
45
-
38.3
214
16.5
NMRVP-NMRVP 050-110 100 (...
050-110
-
-
-
-
-
-
120
-
80
12
-
42
-
-
-
155
127.5
60
110
50
-
43.5
-
167.5
-
84
50
-
45.3
237
24.5
NMRVP-NMRVP 063-110 100 (...
063-110
-
-
-
-
-
-
144
-
109
12
-
42
-
-
-
155
127.5
72
110
63
-
53
-
137.5
-
107
50
-
45.3
237
27.2
NMRVP-NMRVP 063-130 100 (...
063-130
-
-
-
-
-
-
144
-
109
14
-
45
-
-
-
170
147.5
72
130
63
-
53
-
187.5
-
107
60
-
48.8
245
54.2
NMRVP-NMRVP 063-150 150 (...
063-150
-
-
-
-
-
-
144
-
109
14
-
50
-
-
-
200
170
72
150
63
-
53
-
230
-
107
72.5
-
53.8
275
90.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성