카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
ISW - Single worm reduction unit with input shaft
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/isw_asmtab.prj},{NB=ISW0757.524x5028NO1100300},{GR=075},{WW=9},{RAP=7.5},{RAPX=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{ENTRNRV=24x50},{ACU=28},{ACUX='28','35','1.250in'},{VB=NO},{TFU=1},{TFUX=1,'T',2,'FA',3,'FB',7,'PA',9,'PB',11,'PV'},{PFU=1},{AL=0},{ALX= 0,'NO',1,'S28',2,'B28',3,'S1.250in',4,'B1.250in'},{ALY1=28},{ALY2=1.250in},{PAL=0},{BR=3},{PBR=0},{CAP=0},{GR2=75},{COPROT=90},{PPATH=isw_asmtpl.prj},{GR1=75},{A=-},{B=50},{BB=8},{B1=8},{D=28},{D1=24},{FF=M8},{G1=120},{G2=108},{G3=90},{H=80},{H1=80},{I=75},{K=-},{KE=M8x16},{L=-},{M=115},{N=95},{N1=57},{O=-},{P=130},{Q=-},{R=117},{S=-},{T=40},{TT=31.3},{TT1=27},{V=-},{W=45°},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
FF
[mm]
F1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
GG1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KE
[mm]
K0
[mm]
K1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
TT1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ISW 030 T 5 09x20 - - -
030
-
-
-
20
5
3
-
14
9
-
-
-
-
-
-
63
55
45
-
37.5
37.5
-
30
-
M6x11
-
-
-
-
65
55
29
-
-
75
-
-
-
-
21
16.3
10.2
-
0°
ISW 040 T 5 11x23 - - -
040
-
-
-
23
6
4
-
18
11
-
-
-
-
-
-
78
60
53
-
42
42
-
40
-
M6x10
-
-
-
-
75
60
36.5
-
-
87
-
70
-
-
-
26
20.8
12.5
-
45°
ISW 050 T 5 14x30 - - -
050
-
-
-
30
8
5
-
25
14
-
-
-
M6
-
-
92
74
64
-
52
52
-
50
-
M8x10
-
-
-
-
85
70
43.5
-
-
97.6
-
84
-
-
-
30
28.3
16
-
45°
ISW 063 T 7.5 19x40 - - -
063
-
-
-
40
8
6
-
25
19
-
-
-
M6
-
-
112
90
90
-
66
66
-
63
-
M8x14
-
-
-
-
95
80
53
-
-
110
-
102
-
-
-
36
28.3
21.5
-
45°
ISW 075 T 7.5 24x50 - - -
075
-
-
-
50
8
8
-
28
24
-
-
-
M8
-
-
120
108
90
-
80
80
-
75
-
M8x16
-
-
-
-
115
95
57
-
-
130
-
117
-
-
-
40
31.3
27
-
45°
ISW 090 T 7.5 24x50 - - -
090
-
-
-
50
10
8
-
35
24
-
-
-
M8
-
-
140
135
108
-
97
97
-
90
-
M10x18
-
-
-
-
130
110
67
-
-
148
-
133
-
-
-
45
38.3
27
-
45°
ISW 105 T 7.5 28x60 - - -
105
-
-
-
60
12
8
-
42
28
-
-
-
M10
-
-
155
142
135
-
115
115
-
110
-
M10x18
-
-
-
-
165
130
74
-
-
200
-
166
-
-
-
50
45.3
31
-
45°
ISW 110 T 7.5 28x60 - - -
110
-
170
-
60
12
8
-
42
28
-
-
-
M10
-
-
155
142
135
-
127.5
-
-
110
115
M10x18
-
-
144
-
165
130
74
14
-
200
125
167.5
-
14.5
-
50
45.3
31
85
45°
ISW 130 T 7.5 30x80 - - -
130
-
200
-
80
14
8
-
45
30
-
-
-
M10
-
-
170
162
155
-
147.5
-
-
130
120
M12x21
-
-
155
-
215
180
81
16
-
250
140
187.5
-
15.5
-
60
48.8
33
100
45°
ISW 150 T 7.5 35x80 - - -
150
-
240
-
80
14
10
-
50
35
-
-
-
M12
-
-
200
195
175
-
170
-
-
150
145
M12x21
-
-
185
-
215
180
96
18
-
250
180
230
-
18
-
72.5
53.8
38
120
45°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성