카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
D - Electric Motor Double polarity three phase series
Motovario
Electric motors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motori_elettrici/motore_asmtab_d.prj},{NB=D090SIC411B520024X50NO----A001-STD1},{VERS=10},{VERS2=4},{TPOS=248.000},{BISXD=2},{BPSD=3},{BPSS=2},{SHRAV=90.500},{TIP=D},{GRA=090S},{BISX1='NO','24X50'},{BISX2='NO','AT','24X50'},{EXEX='B5','B5','B14','B14','B3','B3','B10','B10','B11','B11','B35','B35','B34','B34'},{PPATH=../parts/motore/../../motori_elettrici/../parts/motore/motore_asmtpl.prj},{AC1=173},{AD1=129.5},{D1=24},{E1=50},{F1=8},{FF1=M8x19},{GA1=27},{LB1=248},{AX=140},{AAX=42},{ABX=172},{KX=10},{BX=100},{BBX=127},{CX=54},{HX=90},{KKX=13.5},{B5=12},{B14=11.5},{SB5=11},{SB14=M8},{MB5=165},{MB14=115},{PB5=200},{PB14=140},{RAF=IC411},{FC=B5},{FLA=200},{BIS=NO},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{COP=A001},{SER=-},{CVE=STD},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
GRA
Size
ⁿ/ₐ
ALB
Shaft (d*l)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
GA
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
KK
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
D063IC411B514011X23NO----...
063
11X23
-
-
-
121
103.5
-
-
-
11
23
4
M4x10
12.5
-
-
-
9.5
188
115
95
140
9
D071IC411B516014X30NO----...
071
14X30
-
-
-
139
112
-
-
-
14
30
5
M5x12.5
16
-
-
-
10
208.5
130
110
160
9.5
D080IC411B520019X40NO----...
080
19X40
-
-
-
158
121.5
-
-
-
19
40
6
M6x16
21.5
-
-
-
12
232.5
165
130
200
11
D090SIC411B520024X50NO---...
090S
24X50
-
-
-
173
129.5
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
-
-
12
248
165
130
200
11
D090LIC411B520024X50NO---...
090L
24X50
-
-
-
173
129.5
-
-
-
24
50
8
M8x19
27
-
-
-
12
273
165
130
200
11
D100IC411B525028X60NO----...
100
28X60
-
-
-
191
138.5
-
-
-
28
60
8
M10x22
31
-
-
-
15
308
215
180
250
14
D112IC411B525028X60NO----...
112
28X60
-
-
-
210.5
153.5
-
-
-
28
60
8
M10x22
31
-
-
-
14.5
322.5
215
180
250
14
D132SIC411B530038X80NO---...
132S
38X80
-
-
-
248.4
194
-
-
-
38
80
10
M12x28
41
-
-
-
20
410
265
230
300
14
D132MLIC411B530038X80NO--...
132ML
38X80
-
-
-
248.4
194
-
-
-
38
80
10
M12x28
41
-
-
-
20
372
265
230
300
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성