MAKC, MAKS - 쇼크업소버 - 고정타입
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/maks_asmtab.prj},{NB=MAKC1210A},{TS=1},{MATMB=Steel},{MATC=Polyacetal},{NO=1210},{CV1= 'A', 'Low Speed A', 'B', 'Low Speed B', 'L', 'Low Speed L', 'M', 'Medium Speed ','H','High Speed'},{CV=A},{M=M12x1.0},{S=10},{B1=16.2},{B2=14.0},{DD=8.0},{DD1=3.5},{TT=8.0},{B=16.2 (14)},{T=4},{PPATH=makc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATC
캡 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
CVR
충격속도범위
[m/s]
OC
최대사용사이클(cycle/min)
ⁿ/ₐ
M
M 나사 직경
ⁿ/ₐ
S
스토로크S
[mm]
AE
최대 흡수 에너지 (E) - 매회
[J]
AEM
최대 흡수 에너지 (E) - 매분
[J]
MASS
최대 등가 질량 (me)
[kg]
PR
피스톤 로드 복귀 힘 (Max)
[N]
DV
최대저항치
[N]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
B
B (2면폭)
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
MAKC0404A
MAKC0404A
SUS303
폴리아세탈
-
0404
0.3~1
45
M4x0.5
4
0.10
4.5
1.0
2.5이하
214
32.6
20.1
4.5
3.0
1.2
4.0
8.1 (7)
2
0.5
MAKC0604A
MAKC0604A
SUS303
폴리아세탈
-
0604
0.3~1
45
M6x0.75
4
0.10
4.5
1.0
3이하
363
33.0
20.5
4.5
4.6
1.8
4.0
9.2 (8)
2
0.5
MAKC0805A
MAKC0805A
황동(C3604)
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
0805
0.3~1
45
M8x0.75
5
0.39
17.6
3.0
4.9이하
490
37.0
22.0
5.0
6.0
2.0
5.0
12.7 (11)
2
1.5
MAKC1005A
MAKC1005A
강
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
1005
0.3~1
60
M10x1.0
5
0.68
41.1
5.0
5.88이하
735
39.0
22.0
5.0
6.0
3.0
7.0
14.2 (13)
3
1.5
MAKC1008A
MAKC1008A
강
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
1008
0.3~1
60
M10x1.0
8
0.98
58.8
7.0
5.88이하
735
53.0
33.0
5.0
6.0
3.0
7.0
14.2 (13)
3
1.5
MAKC1210A
MAKC1210A
강
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
1210
0.3~1
60
M12x1.0
10
1.96
98.0
15.0
9.8이하
1470
68.0
45.0
5.0
8.0
3.5
8.0
16.2 (14)
4
1.5
MAKC1412L
MAKC1412L
강
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
1412
0.3~1
60
M14x1.5
12
9.80
176.0
75.0
8.9 이하
2156
78.0
52.5
5.5
10.0
3.5
8.0
19.6 (17)
6
0.0
MAKC1612L
MAKC1612L
강
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
1612
0.3~1
60
M16x1.5
12
14.70
235.0
110.0
9.8이하
2940
90.0
57.5
5.5
13.5
5.0
15.0
20 (19)
6
0.0
MAKC2016L
MAKC2016L
STKM12C
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
2016
0.3~1
60
M20x1.5
16
29.40
343.0
230.0
18.1이하
3528
110.0
63.0
14.0
18.0
6.0
17.0
27.7 (24)
8
0.0
MAKC2022L
MAKC2022L
STKM12C
우레탄고무
무전해니켈크롬도금
2022
0.3~1
60
M20x1.5
22
44.10
392.0
73.0
39.2이하
3920
126.5
76.0
14.0
18.0
6.0
14.5
27.7 (24)
8
0.0
MAKC2530L
MAKC2530L
STKM12C
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
2530
0.3~1
60
M25x1.5
30
88.20
490.0
390.0
29.4이하
6370
158.0
95.0
15.0
22.0
8.0
18.0
37 (32)
10
0.0
MAKC2725L
MAKC2725L
STKM12C
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
2725
0.3~1
60
M27x1.5
25
79.00
539.0
420.0
27.3이하
6370
137.5
77.5
15.0
23.0
8.0
20.0
37 (32)
10
0.0
MAKC3035L
MAKC3035L
STKM12C
폴리아세탈
무전해니켈크롬도금
3035
0.3~1
30
M30x1.5
35
196.00
1176.0
1560.0
47.1이하
14700
190.0
116.5
20.0
27.0
10.0
18.5
41.6 (36)
14
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성