ASTF, ASTFM, ASPF - 디바이스 장착용스탠다드-각형플랜지-브라켓단품
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/astf_asmtab.prj},{NB=ASTF20},{TS=S},{MAT=Alloy Cast Iron Class No. 35},{ST=1},{D=20},{DA=20},{A=80},{B=50},{F=60},{G=30},{D1=40},{K=6.6},{J=15},{M=M5},{ALT1=},{AA=+/-2},{DD1=10},{D2=20},{WASHER1=14},{WASHER2=6},{WASHER3=3},{BT=6.0000},{BL=25.0000},{BL2=35.0000},{PINLENGTH=20.0000},{SCL=10.0000},{PPATH=astf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
ASTF10
ASTF10
FC250
고정나사
10
0/+0.015
56
30
40
14
26
35
12
18
4.5
11
M4
0
0
ASTF12
ASTF12
FC250
고정나사
12
0/+0.018
62
36
44
18
28
35
12
18
5.5
13
M4
0
0
ASTF15
ASTF15
FC250
고정나사
15
0/+0.018
70
40
50
20
31
40
12
20
6.6
15
M5
0
0
ASTF20
ASTF20
FC250
고정나사
20
0/+0.021
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
0
0
ASTF25
ASTF25
FC250
고정나사
25
0/+0.021
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
0
0
ASTF30
ASTF30
FC250
고정나사
30
0/+0.021
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
0
0
ASTF35
ASTF35
FC250
고정나사
35
0/+0.025
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
0
0
ASTF40
ASTF40
FC250
고정나사
40
0/+0.025
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
0
0
ASTF50
ASTF50
FC250
고정나사
50
0/+0.025
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성