HDH,HDHN - 베어링유닛 - 원통홀/주물타입-마름모형플랜지타입
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hdh_asmtab.prj},{NB=HDH25},{TPS=1},{MATH=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATB=52100 Bearing Steel},{MATRS=Nitrile Rubber (NBR)},{MATSS=4137 Alloy Steel},{PRECISION=JIS B 1558, JIS B 1514, JIS B 1559},{OT=-15 ~+100},{D=25},{H11=36.5},{H22=36.5},{L11=140},{L22=84},{L111=105},{L122=56},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.9},{M1=M6X0.75},{T=490},{ALC=1400},{TT1=16},{TT2=10},{TT3=14},{H111=70},{H122=72},{W1=790},{W2=730},{W3=590},{W4=820},{MMIN=8.376},{MMAX=10.000},{M1MIN=5.188},{M1MAX=6.000},{D1=26.500},{D2=34.000},{R1=66.500},{R2=55.000},{PPATH=hdh/hdh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 (1) 재질
ⁿ/ₐ
MATB
베어링 (2) 재질
ⁿ/ₐ
MATRS
고무씰 (3) 재질
ⁿ/ₐ
MATSS
고정나사 (4) 재질
ⁿ/ₐ
PRECISION
정밀도
ⁿ/ₐ
OT
사용온도(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
기본정격하중 Cr (동)
[kN]
COR
기본정격하중 Cor (정)
[kN]
M1
나사 M1
ⁿ/ₐ
T
나사 체결토크
[N*cm]
ALC
나사 축 내구력
[N]
MASS
질량
[g]
HDH12
HDH12
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
12
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
470
HDH15
HDH15
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
15
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
450
HDH17
HDH17
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
17
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
392
640
440
HDH20
HDH20
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
20
113
90
60
86
64
12
33.3
25.5
15
12
12
31.0
12.7
12.8
6.6
M6X0.75
490
1280
420
HDH25
HDH25
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
25
130
99
68
95
70
14
35.8
27.0
16
16
12
34.1
14.3
14.0
7.9
M6X0.75
490
1400
590
HDH30
HDH30
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
30
148
117
80
108
83
14
40.2
31.0
18
16
12
38.1
15.9
19.6
11.3
M6X0.75
490
1960
900
HDH35
HDH35
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
35
161
130
90
117
92
16
44.4
34.0
19
16
14
42.9
17.5
25.9
15.4
M8X1
1180
2590
1200
HDH40
HDH40
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
40
175
144
100
130
102
16
51.2
36.0
21
16
16
49.2
19.0
29.3
17.9
M8X1
1180
2930
1510
HDH45
HDH45
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
45
188
148
108
137
105
18
52.2
38.0
22
19
16
49.2
19.0
33.0
20.5
M8X1
1180
3300
1900
HDH50
HDH50
FC200
SUJ2
니트릴 고무 (NBR)
4137합금강
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS...
-15 ~+100
50
197
157
115
143
111
18
54.6
40.0
22
19
16
51.6
19.0
35.5
23.2
M10X1.25
2350
3550
2200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성