BGHFB, BGHF, BGHFA, BGHFSA, BGHFS - 베어링 홀더 세트 -T형 타입- 높이h지정-
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/bghfb_asmtab.prj},{NB=BGHFB6002ZZ-25},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{STS=ZZ},{MS=0},{HH=25},{HH1=[25:60/1]},{DD=15},{TEMP=0},{TEMP1=2},{D=32},{BT=1.200},{D3=34.400},{DDHH=28},{B=9},{LL1=2},{HD1=20},{L=68},{L1=54.0},{L2=40},{T=15},{S=15},{C=10},{DD1=6.5},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=bghfb/bghfb_temp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
Accessories Retaining Ring
ⁿ/ₐ
BN
Bearing Number
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGHFB623ZZ-10
BGHFB623ZZ-10
스프링용강
623
3
10
7
4
2
19
36
26.0
16
10
5
4.5
BGHFB624ZZ-10
BGHFB624ZZ-10
스프링용강
624
4
13
9
5
2
21
38
28.0
18
10
5
4.5
BGHFB605ZZ-10
BGHFB605ZZ-10
스프링용강
605
5
14
10
5
2
21
40
30.0
20
10
5
4.5
BGHFB625ZZ-15
BGHFB625ZZ-15
스프링용강
625
5
16
12
5
2
27
46
34.0
22
10
10
4.5
BGHFB606ZZ-15
BGHFB606ZZ-15
스프링용강
606
6
17
13
6
2
28
47
35.0
23
12
10
5.5
BGHFB626ZZ-15
BGHFB626ZZ-15
스프링용강
626
6
19
15
6
2
29
49
37.0
25
12
10
5.5
BGHFB698ZZ-15
BGHFB698ZZ-15
스프링용강
698
8
19
16
6
2
29
49
37.0
25
11
10
5.5
BGHFB608ZZ-15
BGHFB608ZZ-15
스프링용강
608
8
22
18
7
2
30
53
41.0
29
12
10
5.5
BGHFB628ZZ-15
BGHFB628ZZ-15
스프링용강
628
8
24
20
8
2
31
56
44.0
32
15
10
5.5
BGHFB6800ZZ-15
BGHFB6800ZZ-15
스프링용강
6800
10
19
16
5
2
29
50
38.0
26
10
10
5.5
BGHFB6900ZZ-15
BGHFB6900ZZ-15
스프링용강
6900
10
22
19
6
2
30
53
41.0
29
12
10
5.5
BGHFB6000ZZ-20
BGHFB6000ZZ-20
스프링용강
6000
10
26
22
8
2
37
58
46.0
34
15
10
5.5
BGHFB6200ZZ-20
BGHFB6200ZZ-20
스프링용강
6200
10
30
24
9
2
39
62
50.0
38
15
10
5.5
BGHFB6801ZZ-20
BGHFB6801ZZ-20
스프링용강
6801
12
21
18
5
2
35
53
41.0
29
10
10
5.5
BGHFB6901ZZ-20
BGHFB6901ZZ-20
스프링용강
6901
12
24
21
6
2
36
56
44.0
32
12
10
5.5
BGHFB6001ZZ-20
BGHFB6001ZZ-20
스프링용강
6001
12
28
24
8
2
38
60
48.0
36
15
10
5.5
BGHFB6201ZZ-20
BGHFB6201ZZ-20
스프링용강
6201
12
32
26
10
2
40
64
52.0
40
16
10
5.5
BGHFB6802ZZ-20
BGHFB6802ZZ-20
스프링용강
6802
15
24
21
5
2
36
56
44.0
32
10
10
5.5
BGHFB6902ZZ-20
BGHFB6902ZZ-20
스프링용강
6902
15
28
25
7
2
38
60
48.0
36
12
15
5.5
BGHFB6002ZZ-25
BGHFB6002ZZ-25
스프링용강
6002
15
32
28
9
2
45
68
54.0
40
15
15
6.5
BGHFB6202ZZ-25
BGHFB6202ZZ-25
스프링용강
6202
15
35
29
11
2
47
72
58.0
44
16
15
6.5
BGHFB6903ZZ-25
BGHFB6903ZZ-25
스프링용강
6903
17
30
27
7
2
44
64
52.0
38
13
15
6.5
BGHFB6003ZZ-25
BGHFB6003ZZ-25
스프링용강
6003
17
35
31
10
2
47
70
56.0
43
16
15
6.5
BGHFB6203ZZ-25
BGHFB6203ZZ-25
스프링용강
6203
17
40
34
12
2
49
76
62.0
49
19
15
6.5
BGHFB6804ZZ-25
BGHFB6804ZZ-25
스프링용강
6804
20
32
29
7
2
45
68
53.5
40
13
15
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성