SSVR, SSV2R, SSVRL, SSV2RL, SSVW, SSV2W, SSVWL, SSV2WL, RSVR, RSV2R, RSVRL, RSV2RL, SSVR-MX, SSV2R-MX, SSVRL-MX, SSV2RL-MX, SSVW-MX, SSV2W-MX, SSVWL-MX, SSV2WL-MX - 중하중용리니어가이드 - 스테인리스 - 보통간격
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssvr_asmtab.prj},{NB=SSVR24-100},{MX=},{H=24},{BT=R},{NOB=},{ST=S},{LT=},{LS=100},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{GREASE=},{ALTMAX=3.000},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{L1=41},{L2=25.0},{K=20.0},{MH=M5xP0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DDH=3.5x6x4.5},{F=60},{LL1=7},{N0=20},{D1=7.500},{D2=3.000},{D3=0.859},{D4=1.000},{D5=14.500},{D6=0.250},{D8=16.550},{D9=18.500},{D10=9.200},{D11=13.600},{D12=2.000},{D15=7.000},{R1=2.970},{D16=1.000},{R2=2.200},{R3=2.000},{CD=5.0},{CO=8.23},{M12=33},{M3=57},{MBB=0.15},{MBNB=0.2},{MR=1.5},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=4.500},{DR1=0.800},{DR2=0.588},{RR2=1.700},{DRR2=1.271},{DRR2H=0.430},{PPATH=ssvr_series/ssvr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
SLL
Sl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
SSVR24-100
SSVR24-100
SSVR
24
100
스테인리스
56HRC~
34
41
26
M4x7
25.0
20.0
7.0
0.85
M5xP0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5x6x4.5
60
20.0
SSVR28-160
SSVR28-160
SSVR
28
160
스테인리스
56HRC~
42
47
32
M5x8
27.6
22.5
7.5
1.00
M6xP0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6x9.5x8.5
60
20.0
SSVR33-160
SSVR33-160
SSVR
33
160
스테인리스
56HRC~
48
59
35
M6x9
37.0
26.5
8.0
1.00
M6xP0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7x11x9
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성