STHWSBL, STHWSL, SSTHWSL - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-가이드롱타입-각 플랜지
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sthwsbl_asmtab.prj},{NB=STHWSBL25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=25},{DTOL=+0.021/0},{N=10.0},{L=38},{L1=57.0},{D1=45},{H=69},{T=8},{B=15},{B1=30},{P=57},{K=54},{W=47},{P1=46},{F=34},{DD=6.6},{S=1.5},{S1=2.0},{X=17},{Y=6},{DD1=9},{DD2=5.6},{M=M5},{THMD=5},{AB=M5x16},{LL=16},{MASS=468},{PPATH=sthwsbl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
N
홀드부 두꺼훈형
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
M일반나사
ⁿ/ₐ
AB
부속볼트Mx길이
ⁿ/ₐ
STHWSBL12
STHWSBL12
12
+0.018/0
10.0
33.0
32
52
6
20
42
40
4.5
1.5
1.5
11
4
9
5.6
M5
M5x12
STHWSBL16
STHWSBL16
16
+0.018/0
9.5
45.0
35
56
6
24
46
44
5.5
1.5
1.5
12
5
9
5.6
M5
M5x12
STHWSBL20
STHWSBL20
20
+0.021/0
10.0
48.0
40
64
8
24
52
50
6.6
1.5
2.0
14
6
9
5.6
M5
M5x16
STHWSBL25
STHWSBL25
25
+0.021/0
10.0
57.0
45
69
8
30
57
54
6.6
1.5
2.0
17
6
9
5.6
M5
M5x16
STHWSBL30
STHWSBL30
30
+0.021/0
12.5
60.0
55
79
10
30
67
60
6.6
1.5
2.0
20
10
12
6.6
M6
M6x20
STHWSBL35
STHWSBL35
35
+0.025/0
12.5
72.0
60
94
10
30
77
71
9.0
1.5
2.0
23
12
12
6.6
M6
M6x20
STHWSBL40
STHWSBL40
40
+0.025/0
15.0
82.5
70
104
12
36
87
81
9.0
1.5
2.0
26
13
14
9.0
M8
M8x26
STHWSBL50
STHWSBL50
50
+0.025/0
17.5
97.5
85
119
12
44
102
94
9.0
1.5
2.0
32
16
18
11.0
M10
M10x32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성