Modèle A3-61 - Renvoi d'angle roue et vis sans fin - Entraxe 15 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
renvoi
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/renvoi/a3_61.prj},{NB=michaud_chailly_A3-61-47},{REF=A3-61-47},{RAPPORT=47 : 1},{EXECUTION=},{AUTO=oui},{COUPLE=1.7},{COUPLE1=1.4},{COUPLE2=1.20},{RENDEMENT=0.34},{EFFORT1=200},{EFFORT2=200},{POIDS=313},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{P=1.10},{P1=4.6},{P2=7.9},{SH=Ja},{ARTNR=42001547},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium silberrn eloxiert, Schnecke: Stahl, Schneckenrad: Sondermessing},{SM=wartungsfreie Fettschmierung},{VSP=1° ±0.5°},{ED=20% bei 5min.},{UT=-20°C bis +60°C},{AUSF=Schneckengetriebe KES 15, Ausführung A},{TYP=A},{CTN=84834025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RAPPORT
ⁿ/ₐ
EXECUTION
ⁿ/ₐ
AUTO
Bloquant
ⁿ/ₐ
COUPLE
de sortie à 100 tr/min
[Nm]
COUPLE1
de sortie à 500 tr/min
[Nm]
COUPLE2
de sortie à 1000 tr/min
[Nm]
RENDEMENT
ⁿ/ₐ
EFFORT1
axial admis sur arbre
[N]
EFFORT2
radial admis sur arbre
[N]
POIDS
[g]
Michaud Chailly A3-61-12
A3-61-12
12 : 1
non
3.0
2.8
2.50
0.45
50
50
306
Michaud Chailly A3-61-18
A3-61-18
18 : 1
non
2.8
2.5
2.30
0.42
50
50
307
Michaud Chailly A3-61-30
A3-61-30
30 : 1
oui
2.6
2.3
2.00
0.43
10
10
310
Michaud Chailly A3-61-40
A3-61-40
40 : 1
oui
1.7
1.6
1.50
0.29
150
150
311
Michaud Chailly A3-61-47
A3-61-47
47 : 1
oui
1.7
1.4
1.20
0.34
200
200
313
Michaud Chailly A3-61-121
A3-61-121
12 : 1
B
non
3.0
2.8
2.50
0.45
50
50
306
Michaud Chailly A3-61-181
A3-61-181
18 : 1
B
non
2.8
2.5
2.30
0.42
50
50
307
Michaud Chailly A3-61-301
A3-61-301
30 : 1
B
oui
2.6
2.3
2.00
0.43
10
10
310
Michaud Chailly A3-61-401
A3-61-401
40 : 1
B
oui
1.7
1.6
1.50
0.29
150
150
311
Michaud Chailly A3-61-471
A3-61-471
47 : 1
B
oui
1.7
1.4
1.20
0.34
200
200
313
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성