Modèle A9-21AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie largeur 10 mm - Aluminum
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_21at5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-21AT5-25F},{REF=A9-21AT5-25F},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=0},{D2=44},{D3=39,79},{D4=38.55},{D5=26},{L1=21},{L2=15},{POIDS=0.06},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=21 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60021025},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=209},{I=33.0},{PPATH=a9_at5/a9_at5_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-12F
6F
12
0
23
19,1
17.85
10
21
15
0.01
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-14F
6F
14
0
25
22,28
21.05
13
21
15
0.02
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-15F
6F
15
0
28
23,87
22.65
16
21
15
0.02
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-16F
6F
16
0
32
25,46
24.20
18
21
15
0.03
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-18F
6F
18
0
32
28,65
27.40
20
21
15
0.03
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-19F
6F
19
0
36
30,24
29.00
22
21
15
0.04
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-20F
6F
20
0
36
31,88
30.60
23
21
15
0.04
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-22F
6F
22
0
38
35,01
33.85
24
21
15
0.05
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-24F
6F
24
0
42
38,2
37.00
26
21
15
0.06
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-25F
6F
25
0
44
39,79
38.55
26
21
15
0.06
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-26F
6F
26
0
44
41,38
40.20
26
21
15
0.06
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-27F
6F
27
8
48
42,97
41.80
30
21
15
0.07
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-28F
6F
28
8
48
44,56
43.35
32
21
15
0.07
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-30F
6F
30
8
51
47,75
46.55
34
21
15
0.07
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-32F
6F
32
8
54
50,93
49.70
38
21
15
0.09
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-36F
6F
36
8
63
57,3
56.05
38
21
15
0.11
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-40F
6F
40
8
66
63,66
62.45
40
21
15
0.14
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-42F
6F
42
8
71
66,84
65.60
40
21
15
0.18
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-44
6
44
8
0
70,03
68.80
45
21
15
0.18
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-48
6
48
8
0
76,39
75.15
50
21
15
0.20
Michaud Chailly A9-21AT5-...
A9-21AT5-60
6
60
8
0
95,49
94.25
65
21
15
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성