Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_340.prj},{NB=michaud_chailly_A1-340-25-1},{ARTNR=23399025},{WST=1.4305},{M=3.0},{Z=25},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=25.0},{DA=81.00},{D=75.00},{NL=15},{NDD=50},{B=15},{MD=16.6},{GEW=1019.000},{REF=A1-340-25-1},{ND=25},{D1=15},{D2=81},{D3=50},{L1=15},{COUPLE=16.6},{POIDS=1.019},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-340-12...
A1-340-12-1
12
12
42
25
15
4.3
0.210
Michaud Chailly A1-340-14...
A1-340-14-1
14
12
48
25
15
5.4
0.280
Michaud Chailly A1-340-15...
A1-340-15-1
15
12
51
35
15
6.0
0.378
Michaud Chailly A1-340-16...
A1-340-16-1
16
12
54
35
15
6.5
0.410
Michaud Chailly A1-340-18...
A1-340-18-1
18
12
60
45
15
7.6
0.586
Michaud Chailly A1-340-20...
A1-340-20-1
20
15
66
45
15
9.8
0.670
Michaud Chailly A1-340-22...
A1-340-22-1
22
15
72
45
15
12.2
0.780
Michaud Chailly A1-340-24...
A1-340-24-1
24
15
78
50
15
15.0
0.957
Michaud Chailly A1-340-25...
A1-340-25-1
25
15
81
50
15
16.6
1.019
Michaud Chailly A1-340-26...
A1-340-26-1
26
15
84
50
15
18.2
1.080
Michaud Chailly A1-340-28...
A1-340-28-1
28
20
90
50
15
21.6
1.190
Michaud Chailly A1-340-30...
A1-340-30-1
30
20
96
50
15
25.4
1.355
Michaud Chailly A1-340-35...
A1-340-35-1
35
20
111
60
15
33.9
1.904
Michaud Chailly A1-340-36...
A1-340-36-1
36
20
114
60
15
36.8
2.000
Michaud Chailly A1-340-40...
A1-340-40-1
40
20
126
70
20
49.7
2.670
Michaud Chailly A1-340-45...
A1-340-45-1
45
20
141
70
20
65.5
3.263
Michaud Chailly A1-340-48...
A1-340-48-1
48
20
150
80
20
77.6
3.841
Michaud Chailly A1-340-50...
A1-340-50-1
50
20
156
80
20
88.0
4.101
Michaud Chailly A1-340-60...
A1-340-60-1
60
20
186
90
20
149.2
5.830
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성