Modèle C1-32 - Embout à rotule femelle chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_32_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C1-32-9100},{REF=C1-32-910},{MAT=Chromage dur/PTFE},{FORM=Sans étanchéité},{FIL=Taraudage à gauche},{D1=10 -0.008},{A=0},{D2=19},{D3=16.0},{D4=13.2},{D5=29},{D6=M 10 x 1.5},{D7=17},{D8=15.0},{D9=19},{L1=9 -0.12},{L2=7.0},{H1=57.5},{H2=43},{H3=20},{H4=15},{H5=6.5},{D=12},{R1S=0.3},{C=8.65},{CO=22.00},{JR=0-0.032},{INFOS=INFOTEXTE},{L1IN=9.000},{NDM=10.000},{P=1.500},{X=10.619},{Y=33.273},{Z=33.273},{INFO1=c1-32.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
FIL
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
R1S
Arrondis r1s mini
[mm]
C
Charges de base dyn. C
[kN]
CO
Charges de base stat. Co
[kN]
JR
Jeu radial
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-32-6
C1-32-6
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6 x 1
11
10.0
13
6 -0.12
4.4
40.5
30
11
12
5.0
0.3
3.60
19.20
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-8
C1-32-8
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8 x 1.25
14
12.5
16
8 -0.12
6.0
48.0
36
15
14
5.0
0.3
5.85
16.00
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-10
C1-32-10
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10 x 1.5
17
15.0
19
9 -0.12
7.0
57.5
43
20
15
6.5
0.3
8.65
22.00
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-12
C1-32-12
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12 x 1.75
19
17.5
22
10 -0.12
8.0
67.0
50
23
18
6.5
0.3
11.40
30.40
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-15
C1-32-15
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14 x 2
22
21.0
26
12 -0.12
10.0
81.0
61
30
20
8.0
0.3
17.60
44.80
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-17
C1-32-17
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16 x 2
27
24.0
30
14 -0.12
11.0
90.0
67
34
23
10.0
0.3
22.40
56.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-20
C1-32-20
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
32
27.5
35
16 -0.12
13.0
103.5
77
40
27
10.0
0.3
31.50
75.60
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-25
C1-32-25
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
36
33.5
42
20 -0.12
17.0
126.0
94
48
32
12.0
0.6
51.00
104.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-32-30
C1-32-30
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
41
40.0
50
22 -0.12
19.0
146.5
110
56
37
15.0
0.6
66.50
138.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-32-96
C1-32-96
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6 x 1
11
10.0
13
6 -0.12
4.4
40.5
30
11
12
5.0
0.3
3.60
19.20
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-98
C1-32-98
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8 x 1.25
14
12.5
16
8 -0.12
6.0
48.0
36
15
14
5.0
0.3
5.85
16.00
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-910
C1-32-910
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10 x 1.5
17
15.0
19
9 -0.12
7.0
57.5
43
20
15
6.5
0.3
8.65
22.00
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-912
C1-32-912
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12 x 1.75
19
17.5
22
10 -0.12
8.0
67.0
50
23
18
6.5
0.3
11.40
30.40
0-0.032
Michaud Chailly C1-32-915
C1-32-915
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14 x 2
22
21.0
26
12 -0.12
10.0
81.0
61
30
20
8.0
0.3
17.60
44.80
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-917
C1-32-917
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16 x 2
27
24.0
30
14 -0.12
11.0
90.0
67
34
23
10.0
0.3
22.40
56.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-920
C1-32-920
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
32
27.5
35
16 -0.12
13.0
103.5
77
40
27
10.0
0.3
31.50
75.60
0-0.040
Michaud Chailly C1-32-925
C1-32-925
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
36
33.5
42
20 -0.12
17.0
126.0
94
48
32
12.0
0.6
51.00
104.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-32-930
C1-32-930
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
41
40.0
50
22 -0.12
19.0
146.5
110
56
37
15.0
0.6
66.50
138.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-322-35
C1-322-35
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à droite
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
50
47.0
58
25 -0.12
21.0
166.0
125
60
42
15.0
0.6
240.00
159.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-322-40
C1-322-40
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à droite
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
55
52.0
65
28 -0.12
23.0
188.0
142
65
48
18.0
0.6
277.00
194.00
0-0.060
Michaud Chailly C1-322-45
C1-322-45
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à droite
45 -0.012
68
60.0
50.7
102
M 42 x 3
60
58.0
70
32 -0.12
27.0
196.0
145
65
52
20.0
0.6
360.00
259.00
0-0.060
Michaud Chailly C1-322-93...
C1-322-935
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
50
47.0
58
25 -0.12
21.0
166.0
125
60
42
15.0
0.6
240.00
159.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-322-94...
C1-322-940
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
55
52.0
65
28 -0.12
23.0
188.0
142
65
48
18.0
0.6
277.00
194.00
0-0.060
Michaud Chailly C1-322-94...
C1-322-945
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
45 -0.012
68
60.0
50.7
102
M 42 x 3
60
58.0
70
32 -0.12
27.0
196.0
145
65
52
20.0
0.6
360.00
259.00
0-0.060
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성