카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SYNTESI Filter-regulator + Lubricator
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Assembled units
SYNTESI Filter-regulators + Lubricators
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/assembled_units/fr_lub/sy_fr_lub_asmtab.prj},{NB=5610B10L100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL1=Filter-regulator},{FDR=10},{EL2=Lubricator},{OF=Manual filling from the top},{OUT=0},{PPATH=sy_fr_lub_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{PLATE2=1},{C=44},{D=51.5},{E=75.3},{F=25.8},{G=M4},{I=16.0},{L=M30x1.5},{M1=1/8\"},{Q=1/8\"},{TIP=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EL1
Element
ⁿ/ₐ
EL2
Element
ⁿ/ₐ
OF
Oil filling
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Hole for screw
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
Thread
ⁿ/ₐ
M
[mm]
M1
Pressure gauge port
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
Q
no.2 Additional ports
ⁿ/ₐ
5610B10L100
5610B10L100
FR+LUB SY1 5 RMSA WITHOUT...
Syntesi
Size 1
Filter-regulator
Lubricator
Manual filling from the t...
84
-
198
44
-
51.5
75.3
25.8
M4
16.0
M30x1.5
148
1/8"
122.2
202
1/8"
5620B10L100
5620B10L100
FR+LUB SY2 5 RMSA WITHOUT...
Syntesi
Size 2
Filter-regulator
Lubricator
Manual filling from the t...
122
-
246
61
-
70.5
108.0
38.2
M5
22.5
M38x2
178
1/4"
139.8
245
1/4"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성