카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Elbow, male conical (C5) with PTFE
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Tappered thread fittings with PTFE
Fittings series C5
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_with_ptfe/fittings_series_c5/fittings_series_c5.prj},{NB=2305005T},{CODE=2305005T},{REF=C5},{DI=8/6},{DI1=8},{DI2=6.0},{F=3/8},{CH=12},{CH1=14},{P=12.0},{L=22.0},{L1=21.5},{D=5.0},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Ref.
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
CH1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
2305016T
2305016T
C5
5/3
1/8
8
9
8.0
17.0
22.0
2.0
2305001T
2305001T
C5
6/4
1/8
9
12
8.0
17.0
22.0
3.0
2305002T
2305002T
C5
6/4
1/4
9
12
11.0
20.0
22.0
3.0
2305003T
2305003T
C5
8/6
1/8
12
14
8.0
17.0
22.0
5.0
2305004T
2305004T
C5
8/6
1/4
12
14
11.0
20.0
22.0
5.0
2305005T
2305005T
C5
8/6
3/8
12
14
12.0
22.0
21.5
5.0
2305006T
2305006T
C5
10/8
1/4
12
16
11.0
20.5
25.0
6.8
2305007T
2305007T
C5
10/8
3/8
12
16
12.0
21.5
25.0
6.8
2305008T
2305008T
C5
10/8
1/2
17
16
14.0
26.0
28.5
6.8
2305009T
2305009T
C5
12/10
3/8
17
19
12.0
24.0
31.0
8.5
2305010T
2305010T
C5
12/10
1/2
17
19
14.0
26.0
31.0
8.5
2305017T
2305017T
C5
15/12.5
1/2
17
22
14.0
28.0
32.8
10.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성