카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Straight, male conical (C1) with PTFE
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Tappered thread fittings with PTFE
Fittings series C1
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_with_ptfe/fittings_series_c1/fittings_series_c1.prj},{NB=2301005T},{CODE=2301005T},{REF=C1},{DI=8/6},{F=3/8},{CH=17},{CH1=14},{P=11.5},{L=31.0},{D=5.0},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Ref.
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
ⁿ/ₐ
CH
[mm]
CH1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
2301017T
2301017T
C1
5/3
1/8
12
9
9.0
26.0
2.0
2301001T
2301001T
C1
6/4
1/8
12
12
8.0
26.5
3.0
2301002T
2301002T
C1
6/4
1/4
14
12
11.0
30.0
3.0
2301003T
2301003T
C1
8/6
1/8
12
14
8.0
26.5
5.0
2301004T
2301004T
C1
8/6
1/4
14
14
11.0
30.0
5.0
2301005T
2301005T
C1
8/6
3/8
17
14
11.5
31.0
5.0
2301020T
2301020T
C1
10/8
1/8
14
16
8.0
29.0
5.0
2301006T
2301006T
C1
10/8
1/4
14
16
11.0
32.0
6.8
2301007T
2301007T
C1
10/8
3/8
17
16
11.5
33.0
6.8
2301008T
2301008T
C1
10/8
1/2
22
16
14.0
36.0
6.8
2301009T
2301009T
C1
12/10
3/8
17
19
11.5
35.0
8.5
2301010T
2301010T
C1
12/10
1/2
22
19
14.0
38.0
8.5
2301015T
2301015T
C1
15/12.5
1/2
22
22
14.0
39.5
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성