카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Female port
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Coupling series ICS
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/coupling_series_ics/female_port.prj},{NB=0501040},{IDNR=},{CODE=0501040},{REF=401V},{F=1/4},{SV=yes},{CH1=21},{P=8.0},{L=56.0},{E=25.0},{INFO=Catalogue},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
[mm]
SV
Safety valve
ⁿ/ₐ
CH1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
0601040
0601040
501V
1/8
yes
16
7.0
45.0
19.0
0501040
0501040
401V
1/4
yes
21
8.0
56.0
25.0
0600040
0600040
503V
1/8
no
16
7.0
45.0
19.0
0500040
0500040
403V
1/4
no
21
8.0
56.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성