SFNU - Ball screw
Melucci
Ball screws MTECH
Ball screws MTECH
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/viti/ball_screw_nuts/sfnu.prj},{NB=SFNUR2510-4},{MOD=SFNUR2510-4},{D=25},{LL=10},{DA=4.762},{DD=40},{A=62},{B=10},{L=80},{W=51},{H=48},{X=6.6},{Q=M6X1 },{N=4},{LRCA=1792},{LRCOA=3714},{DHX=32.500},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
LL
l - Lead
[mm]
DA
Da - Ball Diameter
[mm]
DD
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
N
n - Circuits number
ⁿ/ₐ
LRCA
Load Rating Ca
[kgf]
LRCOA
Load Rating Coa
[kgf]
SFNUR1204-4
SFNUR1204-4
12
4
2.500
24
40
10
40
32
30
4.5
M6X1
4
572
1015
SFNUR1604-4
SFNUR1604-4
16
4
2.381
28
48
10
40
38
40
5.5
M6X1
4
655
1417
SFNUR1605-4
SFNUR1605-4
16
5
3.175
28
48
10
45
38
40
5.5
M6X1
4
919
1789
SFNUR1610-3
SFNUR1610-3
16
10
3.175
28
48
10
57
38
40
5.5
M6X1
3
669
1223
SFUR2004-3
SFUR2004-3
20
4
2.381
36
58
10
42
47
44
6.6
M6X1
3
589
1436
SFNUR2005-4
SFNUR2005-4
20
5
3.175
36
58
10
51
47
44
6.6
M6X1
4
1065
2376
SFUR2504-4
SFUR2504-4
25
4
2.381
40
62
10
42
51
48
6.6
M6X1
4
891
2447
SFNUR2505-4
SFNUR2505-4
25
5
3.175
40
62
10
51
51
48
6.6
M6X1
4
1137
2830
SFNUR2510-4
SFNUR2510-4
25
10
4.762
40
62
10
80
51
48
6.6
M6X1
4
1792
3714
SFNUR3205-4
SFNUR3205-4
32
5
3.175
50
80
12
52
65
62
9.0
M6X1
4
1313
3861
SFNUR3210-4
SFNUR3210-4
32
10
6.350
50
80
12
85
65
62
9.0
M6X1
4
3201
7154
SFNUR4005-4
SFNUR4005-4
40
5
3.175
63
93
14
55
78
70
9.0
M8X1
4
1477
5042
SFNUR4010-4
SFNUR4010-4
40
10
6.350
63
93
14
88
78
70
9.0
M8X1
4
3707
9503
SFNUR5010-4
SFNUR5010-4
50
10
6.350
75
110
16
88
93
85
11.0
M8X1
4
4219
12450
SFNUR6310-4
SFNUR6310-4
63
10
6.350
90
125
18
93
108
95
11.0
M8X1
4
4815
16576
SFUR6320-4
SFUR6320-4
63
20
9.525
95
135
20
149
115
100
13.5
M8X1
4
7901
22662
SFUR8010-4
SFUR8010-4
80
10
6.350
105
145
20
98
125
110
13.5
M8X1
4
5336
21320
SFUR8020-4
SFUR8020-4
80
20
9.525
125
165
25
143
145
130
13.5
M8X1
4
9123
30621
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성