카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
TPCF - TPCL - TPCR - TPCV - Key-Located die bushes - shaped die bushes
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Dies
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/dies/tpcf_tpcl_tpcr_tpcv.prj},{NB=mdl_TPCL.500.32.5A 8.01x8 + T0_0_0},{FORM=L},{MAT=A},{D=50},{B=37.0},{E=28.5},{H=5},{A=36},{P=8.01},{W=8.00},{L=32},{P1=[10.0:36.0]},{W1=[2.5:32]},{WMINF=0.0},{WMAXF=0.0},{X=2},{REFX=TPCL},{FS=T},{T=0},{R=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Ø D
[mm]
B
Ø B
[mm]
E
[mm]
A
Ø A
[mm]
L
[mm]
MDL - TPCF.160.32.5A 3.5x...
TPCF.160.32.5A 3.5x2.5 + ...
F
16
9.5
11.5
9
32
MDL - TPCF.200.32.5A 5x2....
TPCF.200.32.5A 5x2.5 + T0
F
20
12.0
13.5
11
32
MDL - TPCF.250.32.5A 7x2....
TPCF.250.32.5A 7x2.5 + T0
F
25
17.3
16.0
16
32
MDL - TPCF.320.32.5A 8x2....
TPCF.320.32.5A 8x2.5 + T0
F
32
20.7
19.5
20
32
MDL - TPCF.400.32.5A 9x2....
TPCF.400.32.5A 9x2.5 + T0
F
40
27.7
23.5
27
32
MDL - TPCF.500.32.5A 10x2...
TPCF.500.32.5A 10x2.5 + T...
F
50
37.0
28.5
36
32
MDL - TPCL.160.32.5A 2.51...
TPCL.160.32.5A 2.51x2.5 +...
L
16
9.5
11.5
9
32
MDL - TPCL.200.32.5A 3.21...
TPCL.200.32.5A 3.21x3.2 +...
L
20
12.0
13.5
11
32
MDL - TPCL.250.32.5A 4.81...
TPCL.250.32.5A 4.81x4.8 +...
L
25
17.3
16.0
16
32
MDL - TPCL.320.32.5A 5.51...
TPCL.320.32.5A 5.51x5.5 +...
L
32
20.7
19.5
20
32
MDL - TPCL.400.32.5A 6.41...
TPCL.400.32.5A 6.41x6.4 +...
L
40
27.7
23.5
27
32
MDL - TPCL.500.32.5A 8.01...
TPCL.500.32.5A 8.01x8 + T...
L
50
37.0
28.5
36
32
MDL - TPCR.160.32.5A 3.5x...
TPCR.160.32.5A 3.5x2.5 + ...
R
16
9.5
11.5
9
32
MDL - TPCR.200.32.5A 5x2....
TPCR.200.32.5A 5x2.5 + T0
R
20
12.0
13.5
11
32
MDL - TPCR.250.32.5A 7x2....
TPCR.250.32.5A 7x2.5 + T0
R
25
17.3
16.0
16
32
MDL - TPCR.320.32.5A 8x2....
TPCR.320.32.5A 8x2.5 + T0
R
32
20.7
19.5
20
32
MDL - TPCR.400.32.5A 9x2....
TPCR.400.32.5A 9x2.5 + T0
R
40
27.7
23.5
27
32
MDL - TPCR.500.32.5A 10x2...
TPCR.500.32.5A 10x2.5 + T...
R
50
37.0
28.5
36
32
MDL - TPCV.160.32.5A 2.5x...
TPCV.160.32.5A 2.5x0 + T0
V
16
9.5
11.5
9
32
MDL - TPCV.200.32.5A 2.5x...
TPCV.200.32.5A 2.5x0 + T0
V
20
12.0
13.5
11
32
MDL - TPCV.250.32.5A 2.5x...
TPCV.250.32.5A 2.5x0 + T0
V
25
17.3
16.0
16
32
MDL - TPCV.320.32.5A 2.5x...
TPCV.320.32.5A 2.5x0 + T0
V
32
20.7
19.5
20
32
MDL - TPCV.400.32.5A 2.5x...
TPCV.400.32.5A 2.5x0 + T0
V
40
27.7
23.5
27
32
MDL - TPCV.500.32.5A 2.5x...
TPCV.500.32.5A 2.5x0 + T0
V
50
37.0
28.5
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성