카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ7031-32-41-51-55 - Meterlube sintered demountable bushing
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz7041_51_55_31_32.prj},{NB=WZ - 7051 32 x 90},{D=32},{A=45},{B=53},{C=48},{TYPE=WZ - 7051},{BS2P=47},{BS3P=89},{E=50},{EX=50},{F=-},{FX=0},{G=53},{H=37},{L=90},{M=10 x 1},{MX=10},{N=-},{NX=0},{P=31.5},{MS=45 +0.016},{MAT=Treated steel HRC 40 ÷ 50},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS2P
ⁿ/ₐ
BS3P
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MS
Mounting seat H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ - 7031 18 x 31
18
28
34
29
WZ - 7031
0
86
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7032 18 x 50
18
28
34
29
WZ - 7032
0
87
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7041 18 x 50
18
28
34
29
WZ - 7041
46
88
31
-
32
18
50
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7051 18 x 70
18
28
34
29
WZ - 7051
47
89
31
-
43
27
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7055 18 x 70
18
28
34
29
WZ - 7055
48
0
31
-
52
18
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7031 19 x 31
19
28
34
29
WZ - 7031
0
86
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7032 19 x 50
19
28
34
29
WZ - 7032
0
87
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7041 19 x 50
19
28
34
29
WZ - 7041
46
88
31
-
32
18
50
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7051 19 x 70
19
28
34
29
WZ - 7051
47
89
31
-
43
27
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7055 19 x 70
19
28
34
29
WZ - 7055
48
0
31
-
52
18
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7031 24 x 36
24
38
44
39
WZ - 7031
0
86
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7032 24 x 55
24
38
44
39
WZ - 7032
0
87
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7041 24 x 55
24
38
44
39
WZ - 7041
46
88
41
-
32
23
55
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7051 24 x 80
24
38
44
39
WZ - 7051
47
89
41
-
48
32
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7055 24 x 80
24
38
44
39
WZ - 7055
48
0
41
-
57
23
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7031 25 x 36
25
38
44
39
WZ - 7031
0
86
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7032 25 x 55
25
38
44
39
WZ - 7032
0
87
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7041 25 x 55
25
38
44
39
WZ - 7041
46
88
41
-
32
23
55
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7051 25 x 80
25
38
44
39
WZ - 7051
47
89
41
-
48
32
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7055 25 x 80
25
38
44
39
WZ - 7055
48
0
41
-
57
23
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7031 30 x 43
30
45
53
48
WZ - 7031
0
86
-
16
13
30
43
-
5
31.5
45 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7032 30 x 60
30
45
53
48
WZ - 7032
0
87
-
16
13
47
60
-
5
31.5
45 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7041 30 x 60
30
45
53
48
WZ - 7041
46
88
50
-
34
26
60
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7051 30 x 90
30
45
53
48
WZ - 7051
47
89
50
-
53
37
90
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
WZ - 7055 30 x 90
30
45
53
48
WZ - 7055
48
0
50
-
64
26
90
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Treated steel HRC 40 ÷ 50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성