VW-4-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
Mader
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mader/zubehoer/vw_4_45.prj},{NB=MADER Verbindungswinkel VW-4-45},{IDNR=},{TYP=VW-4-45},{ARTNR=216758},{A=42},{B=32},{C=12},{D=45},{E=Ø7.5},{E1=7.5},{F=18},{G=4},{H=1.6},{I=Ø4.3},{I1=4.3},{J=Ø7},{J1=7},{K=9.5},{L=7.5},{M=1.6},{N=M4},{N1=4},{O=M4},{O1=4},{P=Ø7},{P1=7},{Q=10},{R=9},{S=22},{T=Ø10.5},{T1=10.5},{U=Ø6.4},{U1=6.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
-0.05
[mm]
B
±0.01
[mm]
C
[mm]
D
[°]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
k7
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
k7
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
±0.02
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
MADER Verbindungswinkel V...
VW-4-45
216758
42
32
12
45
Ø7.5
18
4
1.6
Ø4.3
Ø7
9.5
7.5
1.6
M4
M4
Ø7
10
9
22
Ø10.5
Ø6.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성