LE-K-K-9-25 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/le_k_k_9_25_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LE-K-K-9-25-100-P(HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LE-K-K-9-25-100-P},{ARTNR=215178},{HUB=0},{A=90},{B=102},{C=19.5},{D=130},{E=160},{F=72},{G=9},{H=Ø13},{I=M3},{J=2},{K=M8},{L=DIN 912 M8},{M=22},{N=R1/8\"},{O=R1/8\"},{P=M14x1},{Q=34.5},{R=8.5},{S=Ø20},{T=90},{U=22.2},{V=20},{W=13.6},{X=3.5},{Y=3.5},{HMAX1=100.000},{PPATH=le_k_k_9_25/le_k_k_9_25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
[mm]
H
k7
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
Thread
ⁿ/ₐ
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-25-100-P
215178
90
102
19.5
130
160
72
9
Ø13
M3
2
M8
DIN 912 M8
22
R1/8"
R1/8"
M14x1
34.5
8.5
Ø20
90
22.2
20
13.6
3.5
3.5
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-25-200-P
215179
90
102
19.5
130
160
72
9
Ø13
M3
2
M8
DIN 912 M8
22
R1/8"
R1/8"
M14x1
34.5
8.5
Ø20
90
22.2
20
13.6
3.5
3.5
MADER Linear unit LE-K-K-...
LE-K-K-9-25-300-P
215180
90
102
19.5
130
160
72
9
Ø13
M3
2
M8
DIN 912 M8
22
R1/8"
R1/8"
M14x1
34.5
8.5
Ø20
90
22.2
20
13.6
3.5
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성