HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
Mader
Stroke unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/hubeinheiten/he_k_k_9_asmtab.prj},{NB=MADER Hubeinheit HE-K-K-9-1-32-50 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=HE-K-K-9-1-32-50},{ARTNR=214999},{HUB=0},{A=90},{B=72},{C=Ø13},{D=2.1},{E=8.4},{F=M8},{G=16},{H=13.5},{I=2 x M10 x 1 LH},{J=9},{K=101.5},{L=121.0},{M=24.5},{N=45},{O=R1/8},{P=68},{Q=150},{R=113},{S=15.5},{T=83.0},{U=12},{V=108},{W=13},{X=8 x M3},{Y=0},{Z=0.0},{A1=0.0},{C1=13.000},{FM=8.000},{OM=9.728},{HUBMAX=50.000},{VERS=2},{RK=0.000},{DV=0.000},{VR=0.000},{OM1=0.000},{PPATH=hek/he_k_k_9/he_k_k_9_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
±0.02
[mm]
C
k7
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
Gewinde
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
Y
±0.02
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-2-25-25
214998
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
4 x M10 x 1 LH
9
102.5
117.5
20.0
23
R1/8
53
90
108
9.1
45.8
10
60
11
8 x M3
18
47.5
7.7
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-50
214999
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
150
113
15.5
83.0
12
108
13
8 x M3
0
0.0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-75
215000
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
175
113
15.5
108.0
12
133
13
8 x M3
0
0.0
0.0
MADER Stroke unit HE-K-K-...
HE-K-K-9-1-32-100
214997
90
72
Ø13
2.1
8.4
M8
16
13.5
2 x M10 x 1 LH
9
101.5
121.0
24.5
45
R1/8
68
200
113
15.5
133.0
12
158
13
8 x M3
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성